Gruppi merceologici
Spie di livello dell'olio di alluminio con visore in vetro naturale
K0246

Spie di livello dell'olio di alluminio con visore in vetro...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento, riflettore in alluminio.
Visore in vetro trasparente naturale.
Guarnizione interna Viton®.
Versione:Visore resistente alle temperature fino a 150 °C.
Guarnizione piatta priva di amianto.
Nota:Resistente alle alte pressioni e al calore. Il vetro naturale del visore garantisce un passaggio della luce ottimale e la massima durezza superficiale.Nota disegno:
1) Guarnizione piatta
2) Guarnizione esterna
3) Guarnizione interna
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0246 Spie di livello dell'olio di alluminio con visore in vetro naturale 221 kB

Disegni

Spie di livello dell'olio di alluminio con visore in vetro naturale

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2LL1SWCoppia di
serraggio
max. Nm
Carico di compressione
max. bar
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0246.2901229,5G1/212109271820 su richiesta
K0246.3403434,5G3/4161210322420 su richiesta
K0246.4210042,5G123121040-20 su richiesta
K0246.29201529,5M20X1,512109271820 su richiesta
K0246.42331542,5M33X1,523121040-20 su richiesta