Gruppi merceologici
Tappi filettati con magnete
K0452

Tappi filettati con magnete

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, poliammide 66. Magnete permanente in ferrite.Versione:Colore nero, guarnizione piatta priva di amianto.Nota:L'azione magnetica dei tappi filettati attira particelle di ferro nell'olio.
Il montaggio del tappo filettato in prossimità del pavimento può causare danni ai componenti meccanici, come ad es. le pompe.
Range di temperatura: Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.Nota disegno:
1) Guarnizione piatta
2) Magnete
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0452 Tappi filettati con magnete 214 kB

Disegni

Tappi filettati con magnete

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1D2LL1L2SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K0452.2001420G1/4879517 su richiesta
K0452.2203822G3/8137,5101018 su richiesta
K0452.2701227G1/213811924 su richiesta
K0452.3403434G3/419,69116,530 su richiesta
K0452.4210042G119,610,5121435 su richiesta
K0452.20141520M14X1,5879517 su richiesta