Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Impugnatura in poliammide termoplastica.
Asta di livello dell'olio in acciaio.
O-ring di gomma (NBR), 70 Shore.
Versione:Impugnatura colore nero.
Asta di livello dell'olio fosfatata.
Range di temperatura: Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.Nota disegno:
Forma B: con foro di sfiato
Forma C: senza foro di sfiato
Forma D: con foro di sfiato

1) O-ring
2) solo per forma D
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0468 Aste di livello olio 133 kB

Disegni (sintesi completa)

Aste di livello olio

Aste livello olio forma B, con foro di sfiato

Maggiori informazioni

Disegni

Aste livello olio forma B, con foro di sfiato

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDD1D2D3D4
Ø
LL1S
min.
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0468.22714B271418134341310 su richiesta
K0468.23218B32182414545179 su richiesta
K0468.23220B32202414544,51810 su richiesta

Aste livello olio forma C, senza foro di sfiato

Maggiori informazioni

Disegni

Aste livello olio forma C, senza foro di sfiato

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDD1D2D3D4
Ø
LL1S
min.
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0468.32714C271418134342017 su richiesta
K0468.33012C271218144362016 su richiesta
K0468.33318C331824145442117,5 su richiesta
K0468.33520C352024165462117,5 su richiesta

Aste livello olio forma D, con foro di sfiato

Maggiori informazioni

Disegni

Aste livello olio forma D, con foro di sfiato

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDD1D2D3D4
Ø
LL1S
min.
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0468.42714D271418134342017 su richiesta
K0468.43318D331824145442117,5 su richiesta
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
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33