Gruppi merceologici
Indicatore di livello verticale versione lunga
K1100

Indicatore di livello verticale versione lunga

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in alluminio.
Tubo in policarbonato.
Tappi in poliammide.
O-ring e guarnizione piatta in gomma (NBR), 70 Shore.
Viti e dadi esagonali in acciaio.
Versione:Spia di livello trasparente.
Viti e dadi esagonali zincati.
Nota:Gli indicatori di livello dell'olio possono essere montati come rappresentato nel disegno oppure direttamente nei fori filettati. Interasse dei fori di montaggio = L1 ±0,3. La temperatura di esercizio massima è di 90°C. La pressione massima è di 1 bar. La coppia di serraggio massima delle viti di fissaggio è di 5 Nm.Nota disegno:
1) Guarnizione piatta
2) O-ring
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1100 Indicatore di livello verticale versione lunga 162 kB

Disegni

Indicatore di livello verticale versione lunga

Selezione/filtro articoli

N. ordine

BD1HH1LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
K1100.130030M123016,5325300 su richiesta
K1100.140030M123016,5425400 su richiesta
K1100.150030M123016,5525500 su richiesta