Gruppi merceologici
Viti di sfiato con asta livello olio
K0465

Viti di sfiato con asta livello olio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamento, coperchio in poliammide termoplastica 66.
Filtro d'aria in poliuretano (schiuma PU).
Asta di livello dell'olio di zinco.
O-ring in gomma (NBR), 70 Shore.
Versione:Alloggiamento colore nero.
Coperchio colore rosso.
Grado di filtrazione 50 μm.
Asta di livello dell'olio fosfatata.
Nota:Il coperchio amovibile consente una semplice pulizia del filtro dell'aria.

Forma A: senza filtro d'aria
Forma B: con filtro d'aria
Range di temperatura: Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.Su richiesta:Tacche di riferimento min/max.Nota disegno:
1) Coperchio
2) Filtro d'aria solo per forma B
3) O-ring
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0465 Viti di sfiato con asta livello olio 153 kB

Disegni (sintesi completa)

Viti di sfiato con asta livello olio

Tappi di sfiato con asta livello olio forma A, senza filtro d'aria

Maggiori informazioni

Disegni

Tappi di sfiato con asta livello olio forma A, senza filtro d'aria

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2D3LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
K0465.136038A36G3/82341711 su richiesta
K0465.141012A41G1/22841812 su richiesta
K0465.147034A47G3/43351712 su richiesta
K0465.152100A52G13852012 su richiesta
K0465.163114A63G1 1/44952313 su richiesta
K0465.163112A63G1 1/25552313,5 su richiesta
K0465.1361615A36M16x1,52341711 su richiesta
K0465.1411815A41M18x1,528417,512 su richiesta
K0465.1412015A41M20x1,528417,512 su richiesta
K0465.1412215A41M22x1,528417,512 su richiesta

Tappi di sfiato con asta livello olio forma B, con filtro d'aria

Maggiori informazioni

Disegni

Tappi di sfiato con asta livello olio forma B, con filtro d'aria

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2D3LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
K0465.236038B36G3/82341711 su richiesta
K0465.241012B41G1/22841812 su richiesta
K0465.247034B47G3/43351712 su richiesta
K0465.252100B52G13852012 su richiesta
K0465.263114B63G1 1/44952313 su richiesta
K0465.263112B63G1 1/25552313,5 su richiesta
K0465.2361615B36M16x1,52341711 su richiesta
K0465.2411815B41M18x1,528417,512 su richiesta
K0465.2412015B41M20x1,528417,512 su richiesta
K0465.2412215B41M22x1,528417,512 su richiesta