Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento e coperchio in ottone.
Filtro d'aria zincato, maglia in filo di acciaio.
Versione:Filtro aria, grado di filtrazione 50 - 60 μm.
Guarnizione piatta priva di amianto.
Nota disegno:
1) Guarnizione piatta
2) Foro di sfiato 2x
3) Filtro d'aria
4) Coperchio
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0460 Viti di sfiato in ottone 179 kB

Disegni

Viti di sfiato in ottone

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LL1SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K0460.2001420G1/424,57,518 su richiesta
K0460.2403824,5G3/824,58,522 su richiesta
K0460.3001230G1/224,58,527 su richiesta