Gruppi merceologici
Spie di livello dell'olio in ottone, rotonde con vetro di sicurezza
K2180

Spie di livello dell'olio in ottone, rotonde con vetro di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento e riflettore in ottone.
Visore in vetro di sicurezza (ESG).
Guarnizione piana interna ed esterna Viton®.
Versione:Visore resistente a temperatura massima di esercizio fino a 150°C.
Nota:Resistenza elevata a pressione, temperatura, urti e colpi.
Il vetro di sicurezza del visore garantisce il passaggio di luce ottimale e la massima durezza superficiale.

La posizione dei fori di montaggio per la chiave a foro frontale K2181 può differire dal disegno.
Nota disegno:
1) guarnizione piana
2) guarnizione interna
3) guarnizione esterna
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2180 Spie di livello dell'olio in ottone, rotonde con vetro di sicurezza 241 kB

Disegni

Spie di livello dell'olio in ottone, rotonde con vetro di sicurezza

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1D2D3LL1Carico di compressione
max. bar
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2180.3203432G3/4162,6488 su richiesta
K2180.3810038G122,12,64,598 su richiesta
K2180.4811448G1 1/428,13,24,5108 su richiesta
K2180.5511255G1 1/233,13,25118 su richiesta
K2180.6820068G243,14,55,5118 su richiesta
K2180.32261532M26X1,5162,6488 su richiesta
K2180.32271532M27X1,5162,6488 su richiesta
K2180.38331538M33X1,522,12,64,598 su richiesta
K2180.48421548M42X1,528,13,24,5108 su richiesta
K2180.55481555M48X1,533,13,25118 su richiesta
K2180.68602068M60X243,14,55,5118 su richiesta