Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in resina termoplastica poliammide.
Riflettore di plastica.
Versione:Alloggiamento trasparente, elevata resistenza meccanica, resistente all'invecchiamento, resistente alle temperature fino a 90°C, resistente ai solventi ma non all'alcol e all'anticongelante.
Guarnizione piatta priva di amianto.
Riflettore bianco.
Su richiesta:Guarnizione di gomma (NBR).Nota disegno:
Forma A: senza riflettore
Forma B: con riflettore

1) Guarnizione piatta
2) Tacca di controllo
3) Riflettore
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0445 Spie di livello dell'olio 144 kB

Disegni (sintesi completa)

Spie di livello dell'olio

Spie di livello dell'olio forma A, senza riflettore

Maggiori informazioni

Disegni

Spie di livello dell'olio forma A, senza riflettore

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2LL1SWCoppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0445.120014A20,5G1/41288,5175 su richiesta
K0445.122038A22G3/8126,512187 su richiesta
K0445.128012A28G1/2168122415 su richiesta
K0445.135034A36G3/4218,513,53020 su richiesta
K0445.143100A42G1309163625 su richiesta
K0445.151114A51G1 1/432101742- su richiesta
K0445.158112A58G1 1/239102150- su richiesta
K0445.174200A74G248122064- su richiesta
K0445.1201415A20M14X1,5127,58175 su richiesta
K0445.1221615A22M16X1,5126,512,5187 su richiesta
K0445.1251815A25,5M18X1,514612,52110 su richiesta
K0445.1282015A28M20X1,5167,5122415 su richiesta
K0445.1282215A28M22X1,5167,512,52415 su richiesta
K0445.1362615A36M26X1,5218,513,53020 su richiesta
K0445.1362715A36M27X1,5218,513,53020 su richiesta
K0445.1514015A51M40X1,532101742- su richiesta

Spie di livello dell'olio forma B, con riflettore

Maggiori informazioni

Disegni

Spie di livello dell'olio forma B, con riflettore

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDD1D2LL1SWCoppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0445.222038B22G3/8126,512187 su richiesta
K0445.228012B28G1/2168122415 su richiesta
K0445.235034B36G3/4218,513,53020 su richiesta
K0445.243100B42G1309163625 su richiesta
K0445.251114B51G1 1/432101742- su richiesta
K0445.258112B58G1 1/239102150- su richiesta
K0445.274200B74G248122064- su richiesta
K0445.2221615B22M16X1,5126,512,5187 su richiesta
K0445.2251815B25,5M18X1,514612,52110 su richiesta
K0445.2282015B28M20X1,5167,5122415 su richiesta
K0445.2282215B28M22X1,5167,512,52415 su richiesta
K0445.2362615B36M26X1,5218,513,53020 su richiesta
K0445.2362715B36M27X1,5218,513,53020 su richiesta
K0445.2514015B51M40X1,532101742- su richiesta