Gruppi merceologici
Tappi filettati con asta del livello dell‘olio
K1101

Tappi filettati con asta del livello dell‘olio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, poliammide 66.
Asta livello olio in acciaio, fosfatata allo zinco.
Versione:Guarnizione piatta priva di amianto.Nota:La forma B è dotata di un foro di sfiato sul lato della testa esagonale con un diametro da 2 a 3,5 mm a seconda della grandezza del tappo filettato.Range di temperatura: Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.Nota disegno:
1) Guarnizione piatta
2) Foro di sfiato solo per forma B
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1101 Tappi filettati con asta del livello dell‘olio 169 kB

Tappi filettati con asta del livello dell'olio, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Tappi filettati con asta del livello dell'olio, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaD

D1D3LL1SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K1101.119014A19G1/447917 su richiesta
K1101.122038A22G3/847,51018 su richiesta
K1101.128012A28G1/247,51124 su richiesta
K1101.134034A34G3/4591130 su richiesta
K1101.142100A42G1510,51236 su richiesta
K1101.1191415A19M14X1,547917 su richiesta
K1101.1211615A21M16X1,547,51018 su richiesta
K1101.1261815A26M18X1,547,51021 su richiesta
K1101.1282015A28M20X1,5481024 su richiesta
K1101.1282215A28M22X1,5481124 su richiesta

Tappi filettati con asta del livello dell'olio, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Tappi filettati con asta del livello dell'olio, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaD

D1D3LL1SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K1101.219014B19G1/447917 su richiesta
K1101.222038B22G3/847,51018 su richiesta
K1101.228012B28G1/247,51124 su richiesta
K1101.234034B34G3/4591130 su richiesta
K1101.242100B42G1510,51236 su richiesta
K1101.251114B51G1 1/451213,542 su richiesta
K1101.2191415B19M14X1,547917 su richiesta
K1101.2211615B21M16X1,547,51018 su richiesta
K1101.2261815B26M18X1,547,51021 su richiesta
K1101.2282015B28M20X1,5481024 su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33