Gruppi merceologici
Tappi di protezione per nottolino di lubrificazione conico
K1133

Tappi di protezione per nottolino di lubrificazione conico

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Polietilene (PE-LLD).Versione:rosso, verde, giallo o nero.Nota:Adatto per tutti i tipi di nottolini di lubrificazione conici a norma DIN 71412. Protegge la testa sferica del nottolino di lubrificazione da impurità. Le diverse colorazioni servono ad es. all'identificazione degli intervalli di lubrificazione.

Temperatura di esercizio: da -70 °C a +85 °C.

Forma A: senza linguetta
Forma B: con linguetta
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1133 Tappi di protezione per nottolino di lubrificazione conico 218 kB

Disegni (sintesi completa)

Tappi di protezione per nottolino di lubrificazione conico

Tappi di protezione per nottolino di lubrificazione conico, forma A, senza linguetta

Maggiori informazioni

Disegni

Tappi di protezione per nottolino di lubrificazione conico, forma A, senza linguetta

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
corpo base
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1133.911Arosso su richiesta
K1133.912Averde su richiesta
K1133.913Agiallo su richiesta
K1133.914Anero su richiesta

Tappi di protezione per nottolino di lubrificazione conico, forma B, con linguetta

Maggiori informazioni

Disegni

Tappi di protezione per nottolino di lubrificazione conico, forma B, con linguetta

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
corpo base
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1133.921Brosso su richiesta
K1133.922Bverde su richiesta
K1133.923Bgiallo su richiesta
K1133.924Bnero su richiesta