Gruppi merceologici
Indicatore di livello dell'olio con monitoraggio elettrico della temperatura, modello lungo
K1429

Indicatore di livello dell'olio con monitoraggio elettrico...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in alluminio.
Tubo in policarbonato.
Tappi in poliammide.
O-ring e guarnizione piatta in gomma (NBR).
Riflettore in plastica PVC.
Viti e dadi esagonali in acciaio.
Versione:Spia di livello trasparente.
Riflettore bianco.
Viti e dadi esagonali in acciaio zincato.
Nota:Oltre al controllo visivo, gli indicatori di livello dell'olio possono emettere un segnale elettrico quando la temperatura del fluido all'interno del serbatoio raggiunge la soglia di 70 °C.
ll monitoraggio della temperatura avviene mediante un interruttore della temperatura (bimetallo). Al raggiungimento della temperatura prestabilita, a seconda del modello, il circuito elettrico viene chiuso (NO) o aperto (NC) mediante il sensore.
La pressione massima è di 1 bar. La coppia massima di serraggio delle viti di fissaggio è di 5 Nm.
La spia di livello possiede una buona resistenza meccanica ed è resistente all'olio minerale, alla benzina, ai lubrificanti, al petrolio, ai solventi e alla maggior parte degli agenti chimici. Il contatto con soluzioni alcoliche e con l'acqua calda va evitato.
Range di temperatura: Temperatura massima di esercizio 75 °C.Montaggio:Il fissaggio dell'indicatore di livello dell'olio avviene mediante due fori filettati M12 oppure, in alternativa, mediante due fori Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) con dadi flangiati. Interasse dei fori di montaggio = L1 ±0,5.Nota disegno:
1) Spia di livello
2) O-ring
3) Dado flangiato M12
4) Calotta terminale in plastica
5) Guarnizione piatta
6) Vite cava M12
7) Alloggiamento in alluminio
8) Sensore di temperatura
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1429 Indicatore di livello dell'olio con monitoraggio elettrico della temperatura, modello lungo 240 kB
 Nota tecnica Indicatori di livello olio 65,3 kB

Disegni

Indicatore di livello dell'olio con monitoraggio elettrico della temperatura, modello lungo

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2BB1D1

HH1H2LL1L2SWNumero
viti di fissaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1429.1300contatto normalmente aperto3039M123016,580326,6300358,3172 su richiesta
K1429.2300contatto normalmente chiuso3039M123016,580326,6300358,3172 su richiesta
K1429.1400contatto normalmente aperto3039M123016,580426,6400458,3172 su richiesta
K1429.2400contatto normalmente chiuso3039M123016,580426,6400458,3172 su richiesta
K1429.1500contatto normalmente aperto3039M123016,580526,6500558,3172 su richiesta
K1429.2500contatto normalmente chiuso3039M123016,580526,6500558,3172 su richiesta