Gruppi merceologici
Tappi filettati forma B, con simbolo grafico di riempimento e foro di sfiato
K0454_B

Tappi filettati forma B, con simbolo grafico di riempimento e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, poliammide 66.Versione:Colore nero, guarnizione piatta priva di amianto.Range di temperatura: Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.Nota disegno:
1) Guarnizione piatta
2) Foro di sfiato
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0454_B Tappi filettati forma B, con simbolo grafico di riempimento e foro di sfiato 222 kB

Disegni

Tappi filettati forma B, con simbolo grafico di riempimento e foro di sfiato

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1LL1SWCoppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0454.219014B19,5G1/479175 su richiesta
K0454.222038B22G3/87,510188 su richiesta
K0454.228012B28G1/27,511249 su richiesta
K0454.234034B34G3/49113011 su richiesta
K0454.242100B42G110,51235- su richiesta
K0454.251114B51G1 1/41213,542- su richiesta
K0454.258112B58G1 1/21014,550- su richiesta
K0454.274200B74G213,51664- su richiesta
K0454.2191415B19,5M14X1,579175 su richiesta
K0454.2211615B21M16X1,57,510186 su richiesta
K0454.2261815B26M18X1,57,510217 su richiesta
K0454.2282015B28M20X1,5810248 su richiesta
K0454.2282215B28M22X1,58112410 su richiesta
K0454.2524015B52M40X1,5101342- su richiesta