K0454_ATappi filettati forma A, con simbolo grafico di riempimento |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, poliammide 66.Versione:Colore nero, guarnizione piatta priva di amianto.Range di temperatura: Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.Nota disegno: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | L | L1 | SW | Coppia di serraggio max. Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0454.119014 | A | 19,5 | G1/4 | 7 | 9 | 17 | 5 |  | | su richiesta | | K0454.122038 | A | 22 | G3/8 | 7,5 | 10 | 18 | 8 |  | | su richiesta | | K0454.128012 | A | 28 | G1/2 | 7,5 | 11 | 24 | 9 |  | | su richiesta | | K0454.134034 | A | 34 | G3/4 | 9 | 11 | 30 | 11 |  | | su richiesta | | K0454.142100 | A | 42 | G1 | 10,5 | 12 | 35 | - |  | | su richiesta | | K0454.151114 | A | 51 | G1 1/4 | 12 | 13,5 | 42 | - |  | | su richiesta | | K0454.158112 | A | 58 | G1 1/2 | 10 | 14,5 | 50 | - |  | | su richiesta | | K0454.174200 | A | 74 | G2 | 13,5 | 16 | 64 | - |  | | su richiesta | | K0454.1191415 | A | 19,5 | M14X1,5 | 7 | 8 | 17 | 5 |  | | su richiesta | | K0454.1211615 | A | 21 | M16X1,5 | 7,5 | 10 | 18 | 6 |  | | su richiesta | | K0454.1261815 | A | 26 | M18X1,5 | 7,5 | 10 | 21 | 7 |  | | su richiesta | | K0454.1282015 | A | 28 | M20X1,5 | 8 | 10 | 24 | 8 |  | | su richiesta | | K0454.1282215 | A | 28 | M22X1,5 | 8 | 11 | 24 | 10 |  | | su richiesta | | K0454.1524015 | A | 52 | M40X1,5 | 10 | 13 | 42 | - |  | | su richiesta | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|