Gruppi merceologici
Viti di sfiato con valvola di non ritorno
K0459

Viti di sfiato con valvola di non ritorno

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento, coperchio in resina termoplastica poliammide 66.
Molla di compressione in acciaio inox.
Elemento di arresto e guarnizione piatta in gomma (NBR).
Versione:Alloggiamento colore nero.
Coperchio colore rosso.
Nota:Pressione di apertura 0,20 – 0,25 bar.Range di temperatura: Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.Nota disegno:
1) Guarnizione piatta
2) Elemento di blocco
3) Coperchio
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0459 Viti di sfiato con valvola di non ritorno 273 kB

Disegni

Viti di sfiato con valvola di non ritorno

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
K0459.3001430G1/42110 su richiesta
K0459.3003830G3/82110 su richiesta
K0459.3001230G1/22110 su richiesta