Gruppi merceologici
Bocchettone di riempimento in plastica con dado di fissaggio
K0470

Bocchettone di riempimento in plastica con dado di fissaggio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale, esecuzione:1. Otturatore in resina termoplastica poliammide 66, nero.

2. Tappo di chiusura in resina termoplastica poliammide 66, rosso.

3. Filtro dell'aria in poliuretano (schiuma PU), grado di filtrazione di 40 µm.

4. Guarnizione piatta in gomma (NBR).

5. Vite di fissaggio in acciaio, nichelato.

6. Inserto in resina termoplastica nylon 66, nero.

7. Bussola di fermo in resina termoplastica nylon 66, nero.

8. Dado di fissaggio nylon 66, nero.

9. O-ring in gomma (NBR), 70 Shore.

10. Filtro di riempimento in resina termoplastica polipropilene, nero.

11. Catena in acciaio inox.
Nota:Resistente alle alte temperature fino a 80 °C.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0470 Bocchettone di riempimento in plastica con dado di fissaggio 265 kB

Disegni

Bocchettone di riempimento in plastica con dado di fissaggio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1D2D3LL1L2SCADAcc.PrezzoOrdinare
K0470.706020703855M60X246,588802 - 8 su richiesta