Gruppi merceologici
Viti di sfiato con paraspruzzi
K0458

Viti di sfiato con paraspruzzi

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento, coperchio in poliammide termoplastica 66.
Filtro d'aria in poliuretano (schiuma PU).
Guarnizione piatta in gomma (NBR), 70 Shore.
Versione:Alloggiamento colore nero.
Coperchio colore rosso.
Grado di filtrazione 40 µm.
Range di temperatura: Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.Nota disegno:
1) Guarnizione piatta
2) Coperchio
3) Filtro d'aria
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0458 Viti di sfiato con paraspruzzi 305 kB

Disegni

Viti di sfiato con paraspruzzi

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
K0458.3001430G1/42110 su richiesta
K0458.3003830G3/82110 su richiesta
K0458.3001230G1/22110 su richiesta