Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in resina termoplastica poliammide 66, coperchio in poliammide 66. Filtro d'aria in poliuretano (schiuma poliuretanica), O-ring in gomma (NBR).Versione:Alloggiamento colore nero, coperchio colore rosso. Grado di filtrazione 50 μm.Range di temperatura: Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.Nota disegno:
Forma A: senza sfiato
Forma B: con sfiato
Forma C: con sfiato e filtro d'aria

1) O-ring
2) Filtro d'aria solo per forma C
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0451 Tappi di chiusura 215 kB

Disegni (sintesi completa)

Tappi di chiusura

Tappi di chiusura forma A, senza sfiato

Maggiori informazioni

Disegni

Tappi di chiusura forma A, senza sfiato

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2LL1S
min.
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0451.13018A30182314148 su richiesta
K0451.13020A3020241415,58 su richiesta
K0451.13026A3026301416,59,5 su richiesta
K0451.13030A30303414179,5 su richiesta

Tappi di chiusura Forma B, con sfiato

Maggiori informazioni

Disegni

Tappi di chiusura Forma B, con sfiato

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2LL1S
min.
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0451.23018B30182314148 su richiesta
K0451.23020B3020241415,58 su richiesta
K0451.23026B3026301416,59,5 su richiesta
K0451.23030B30303414179,5 su richiesta

Tappi di chiusura Forma C, con sfiato e filtro d'aria

Maggiori informazioni

Disegni

Tappi di chiusura Forma C, con sfiato e filtro d'aria

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2LL1S
min.
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0451.33018C30182314148 su richiesta
K0451.33020C3020241415,58 su richiesta
K0451.33026C3026301416,59,5 su richiesta
K0451.33030C30303414179,5 su richiesta