Gruppi merceologici
Cassetta di nottolini di lubrificazione assortimento in acciaio
K1539

Cassetta di nottolini di lubrificazione assortimento in acciaio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie zincata.Nota:Assortimento di nottolini di lubrificazione in cassetta in varie forme e dimensioni di filettatura.

Nottolino di lubrificazione forma conica forma A (dritta) a norma DIN 71412:
25 pezzi M6x1
25 pezzi M8x1
15 pezzi M10x1
15 pezzi G1/8''

Nottolino di lubrificazione forma conica forma B (45°) a norma DIN 71412:
10 pezzi M6x1
10 pezzi M8x1
5 pezzi M10x1
5 pezzi G1/8''

Nottolino di lubrificazione forma conica forma B (90°) a norma DIN 71412:
10 pezzi M6x1
10 pezzi M8x1
5 pezzi M10x1
5 pezzi G1/8''
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1539 Cassetta di nottolini di lubrificazione assortimento in acciaio 216 kB

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ContenutoCADAcc.PrezzoOrdinare
K1539.140140 pz su richiesta