Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, poliammide 66, rinforzata con fibra di vetro al 30%.Versione:Colore nero, guarnizione piatta priva di amianto.Range di temperatura: Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.Su richiesta:O-ring o materiale con maggiore stabilità e resistenza.Nota disegno:
1) Guarnizione piatta
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0450 Tappi filettati 195 kB

Disegni

Tappi filettati

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LL1SWCoppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0450.1801418,2G1/42,5863 su richiesta
K0450.2203822,5G3/83,510,586 su richiesta
K0450.2801228,5G1/23,510,5108 su richiesta
K0450.3503435G3/4410,51210 su richiesta
K0450.20141520M14X1,52,5863 su richiesta
K0450.22161522,5M16X1,53,51186 su richiesta
K0450.26181526M18X1,5310107 su richiesta
K0450.28201528,5M20X1,5311107 su richiesta
K0450.28221528,5M22X1,53,510,5107 su richiesta
K0450.35261535M26X1,53121210 su richiesta