DescrizioneMateriale:Alloggiamento, coperchio in poliammide termoplastica 66. Filtro d'aria in poliuretano (schiuma PU). Guarnizione piatta in gomma (NBR), 70 Shore.Versione:Alloggiamento colore nero. Coperchio colore rosso. Grado di filtrazione 40 µm.Range di temperatura: Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.Su richiesta:Coperchio giallo per olio diesel.Nota disegno: