Gruppi merceologici
Nottolino di lubrificazione a imbuto secondo DIN 3405
per inserimento a pressione
K2317

Nottolino di lubrificazione a imbuto secondo DIN 3405 per...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota:I nottolini di lubrificazione a imbuto sono particolarmente adatti per un montaggio a filo o incassato.
Grazie alla forma a imbuto, la lubrificazione necessaria è possibile anche in punti difficilmente accessibili.

I nottolini sono dotati di un perno liscio per l'inserimento a pressione. Sono adatti solo per pressioni basse.
Montaggio:La dimensione esatta del foro di alloggiamento dipende dal materiale e deve essere determinata tramite test di montaggio effettuati dall'utente. La dimensione nominale del foro di alloggiamento corrisponde al diametro del perno indicato nelle nostre specifiche.Nota disegno:
Forma A: diritta
Forma B: a 45°
Forma C: a 90°
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2317 Nottolino di lubrificazione a imbuto secondo DIN 3405 per inserimento a pressione 148 kB

Disegni (sintesi completa)

Nottolino di lubrificazione a imbuto secondo DIN 3405
per inserimento a pressione

Nottolino di lubrificazione a imbuto a norma DIN 3405 per inserimento a pressione, Forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Nottolino di lubrificazione a imbuto a norma DIN 3405 per inserimento a pressione, Forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
D

D1LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
K2317.110406Aacciaiozincato4564,5 su richiesta
K2317.110506Aacciaiozincato5664,5 su richiesta
K2317.110608Aacciaiozincato687,35 su richiesta
K2317.110810Aacciaiozincato81096,5 su richiesta
K2317.111012Aacciaiozincato10129,56,5 su richiesta
K2317.210406Aacciaio inoxgrezzo4564,5 su richiesta
K2317.210506Aacciaio inoxgrezzo5664,5 su richiesta
K2317.210608Aacciaio inoxgrezzo687,35 su richiesta
K2317.210810Aacciaio inoxgrezzo81096,5 su richiesta

Nottolino di lubrificazione a forma di imbuto a norma DIN 3405 per inserimento a pressione, Forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Nottolino di lubrificazione a forma di imbuto a norma DIN 3405 per inserimento a pressione, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
D

LL1SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K2317.120811Bacciaiozincato815511 su richiesta
K2317.121011Bacciaiozincato1015611 su richiesta

Nottolino di lubrificazione a forma di imbuto a norma DIN 3405 per inserimento a pressione, Forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Nottolino di lubrificazione a forma di imbuto a norma DIN 3405 per inserimento a pressione, Forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
D

LL1SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K2317.130611Cacciaiozincato618511 su richiesta
K2317.130811Cacciaiozincato818511 su richiesta
K2317.131011Cacciaiozincato10185,511 su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33