Gruppi merceologici
Tappi filettati con esagono incassato
K1102

Tappi filettati con esagono incassato

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0737.
O-ring gomma (NBR), 90 Shore.
Versione:Superficie zincata.Nota:Temperatura di esercizio: -20°C / +100°C.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1102 Tappi filettati con esagono incassato 145 kB

Disegni

Tappi filettati con esagono incassato

Selezione/filtro articoli

N. ordine

D

D1LL1SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K1102.1501815G1/81394 su richiesta
K1102.1901419G1/416116 su richiesta
K1102.2203822G3/817116 su richiesta
K1102.2701227G1/220148 su richiesta
K1102.3203432G3/4201412 su richiesta
K1102.4000140G1221612 su richiesta
K1102.5011450G1 1/4251812 su richiesta
K1102.5511255G1 1/2241724 su richiesta
K1102.14101015M10X11285 su richiesta
K1102.17121517M12X1,516106 su richiesta
K1102.19141519M14X1,516106 su richiesta
K1102.22161522M16X1,516106 su richiesta
K1102.25181525M18X1,517118 su richiesta
K1102.27201527M20X1,518128 su richiesta
K1102.28221528M22X1,5181210 su richiesta
K1102.32261532M26X1,52013,512 su richiesta
K1102.32270232M27X22013,512 su richiesta
K1102.40330240M33X2211517 su richiesta
K1102.50420250M42X2241722 su richiesta
K1102.55480255M48X2241724 su richiesta