Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, poliammide 66.Versione:Colore nero, guarnizione piatta priva di amianto.Range di temperatura: Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.Nota disegno:
Forma A: con simbolo grafico di riempimento
Forma B: con simbolo grafico di riempimento e foro di sfiato
Forma C: con simbolo grafico di scarico

1) Guarnizione piatta
2) Foro di sfiato solo per forma B
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0454 Tappi filettati 243 kB

Disegni (sintesi completa)

Tappi filettati

Tappi filettati forma A, con simbolo grafico di riempimento

Maggiori informazioni

Disegni

Tappi filettati forma A, con simbolo grafico di riempimento

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1LL1SWCoppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0454.119014A19,5G1/479175 su richiesta
K0454.122038A22G3/87,510188 su richiesta
K0454.128012A28G1/27,511249 su richiesta
K0454.134034A34G3/49113011 su richiesta
K0454.142100A42G110,51235- su richiesta
K0454.151114A51G1 1/41213,542- su richiesta
K0454.158112A58G1 1/21014,550- su richiesta
K0454.174200A74G213,51664- su richiesta
K0454.1191415A19,5M14X1,578175 su richiesta
K0454.1211615A21M16X1,57,510186 su richiesta
K0454.1261815A26M18X1,57,510217 su richiesta
K0454.1282015A28M20X1,5810248 su richiesta
K0454.1282215A28M22X1,58112410 su richiesta
K0454.1524015A52M40X1,5101342- su richiesta

Tappi filettati forma B, con simbolo grafico di riempimento e foro di sfiato

Maggiori informazioni

Disegni

Tappi filettati forma B, con simbolo grafico di riempimento e foro di sfiato

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1LL1SWCoppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0454.219014B19,5G1/479175 su richiesta
K0454.222038B22G3/87,510188 su richiesta
K0454.228012B28G1/27,511249 su richiesta
K0454.234034B34G3/49113011 su richiesta
K0454.242100B42G110,51235- su richiesta
K0454.251114B51G1 1/41213,542- su richiesta
K0454.258112B58G1 1/21014,550- su richiesta
K0454.274200B74G213,51664- su richiesta
K0454.2191415B19,5M14X1,579175 su richiesta
K0454.2211615B21M16X1,57,510186 su richiesta
K0454.2261815B26M18X1,57,510217 su richiesta
K0454.2282015B28M20X1,5810248 su richiesta
K0454.2282215B28M22X1,58112410 su richiesta
K0454.2524015B52M40X1,5101342- su richiesta

Tappi filettati Forma C, con simbolo grafico di scarico

Maggiori informazioni

Disegni

Tappi filettati Forma C, con simbolo grafico di scarico

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1LL1SWCoppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0454.319014C19,5G1/479175 su richiesta
K0454.322038C22G3/87,510188 su richiesta
K0454.328012C28G1/27,511249 su richiesta
K0454.334034C34G3/49113011 su richiesta
K0454.342100C42G110,51235- su richiesta
K0454.351114C51G1 1/41213,542- su richiesta
K0454.358112C58G1 1/21014,550- su richiesta
K0454.374200C74G213,51664- su richiesta
K0454.3191415C19,5M14X1,579175 su richiesta
K0454.3211615C21M16X1,57,510186 su richiesta
K0454.3261815C26M18X1,57,510217 su richiesta
K0454.3282015C28M20X1,5810248 su richiesta
K0454.3282215C28M22X1,58112410 su richiesta
K0454.3524015C52M40X1,5101342- su richiesta