Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, poliammide 66. O-ring, gomma (NBR).Versione:colore nero.Range di temperatura: Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.Nota disegno:
Forma A: con simbolo grafico di riempimento
Forma B: con simbolo grafico di riempimento e foro di sfiato

1) O-ring
2) Foro di sfiato solo per forma B
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0455 Tappi filettati 227 kB

Disegni (sintesi completa)

Tappi filettati

Tappi filettati forma A, con simbolo grafico di riempimento

Maggiori informazioni

Disegni

Tappi filettati forma A, con simbolo grafico di riempimento

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
K0455.120014A20G1/499 su richiesta
K0455.120038A20,5G3/8910 su richiesta
K0455.128012A28G1/210,510,5 su richiesta
K0455.131034A31G3/41211 su richiesta
K0455.139100A39G11212 su richiesta
K0455.149114A49G1 1/41313,5 su richiesta
K0455.155112A55G1 1/214,714,5 su richiesta
K0455.168200A68,5G21516 su richiesta
K0455.1201415A20M14X1,599 su richiesta
K0455.1201615A20M16X1,5910 su richiesta
K0455.1281815A28M18X1,510,510 su richiesta
K0455.1282015A28M20X1,510,510 su richiesta
K0455.1282215A28M22X1,510,510 su richiesta

Tappi filettati forma B, con simbolo grafico di riempimento e foro di sfiato

Maggiori informazioni

Disegni

Tappi filettati forma B, con simbolo grafico di riempimento e foro di sfiato

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
K0455.220014B20G1/499 su richiesta
K0455.220038B20,5G3/8910 su richiesta
K0455.228012B28G1/210,510,5 su richiesta
K0455.231034B31G3/41211 su richiesta
K0455.239100B39G11212 su richiesta
K0455.249114B49G1 1/41313,5 su richiesta
K0455.255112B55G1 1/214,714,5 su richiesta
K0455.268200B68,5G21516 su richiesta
K0455.2201415B20M14X1,599 su richiesta
K0455.2201615B20M16X1,5910 su richiesta
K0455.2281815B28M18X1,510,510 su richiesta
K0455.2282015B28M20X1,510,510 su richiesta
K0455.2282215B28M22X1,510,510 su richiesta