Gruppi merceologici
Viti di sfiato con valvola di non ritorno e asta livello olio
K0467

Viti di sfiato con valvola di non ritorno e asta livello olio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento, coperchio in resina termoplastica poliammide.
Molla di compressione in acciaio inox.
Asta di livello dell'olio di zinco.
Elemento di arresto e guarnizione piatta in gomma (NBR).
Versione:Alloggiamento colore nero.
Coperchio colore rosso.
Asta di livello dell'olio fosfatata.
Nota:Pressione di apertura 0,20 – 0,25 bar.Range di temperatura: Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.Su richiesta:Tacche di riferimento min/max.Nota disegno:
1) Guarnizione piatta
2) Elemento di blocco
3) Coperchio
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0467 Viti di sfiato con valvola di non ritorno e asta livello olio 228 kB

Disegni

Viti di sfiato con valvola di non ritorno e asta livello olio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
K0467.3003830G3/82110 su richiesta
K0467.3001230G1/22110 su richiesta