Gruppi merceologici
Indicatore di livello dell'olio con monitoraggio elettrico del livello dell'olio e della temperatura
K1427

Indicatore di livello dell'olio con monitoraggio elettrico del...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in poliammide termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Spia di livello in poliammide termoplastica.
O-ring e guarnizione piatta in gomma (NBR).
Riflettore in plastica PVC.
Galleggiante in plastica.
Vite e dado esagonale in acciaio.
Versione:Alloggiamento colore nero.
Spia di livello in vetro trasparente, elevata resistenza meccanica, resistente all'invecchiamento.
Riflettore bianco.
Galleggiante rosso, con elemento magnetico.
Vite e dado esagonale zincati.
Nota:Con gli indicatori del livello dell'olio è possibile non solo visualizzare il livello di riempimento, ma anche registrarlo mediante un interruttore Reed. Inoltre, gli indicatori di livello dell'olio possono emettere un segnale elettrico quando la temperatura del fluido all'interno del serbatoio raggiunge la soglia di 70 °C.
Non appena l'elemento galleggiante raggiunge il valore minimo impostato dopo la chiusura del circuito, viene emesso un segnale elettrico.
Il sensore è posizionato sull'alloggiamento ed è regolabile in altezza in base ai requisiti di controllo del livello. Il livello minimo è a circa 35 mm dal centro della vite di fissaggio inferiore.
L'interruttore Reed è dotato di serie di un contatto di chiusura (NO).
ll monitoraggio della temperatura avviene mediante un interruttore della temperatura (bimetallo). Al raggiungimento della temperatura prestabilita, a seconda del modello, il circuito elettrico viene chiuso (NO) o aperto (NC) mediante il sensore.
La spia di livello è costituita da due elementi trasparenti che vengono saldati ad ultrasuoni dopo il montaggio. In questo modo viene garantito l'isolamento di tutto il corpo.
La pressione massima è di 1 bar. La coppia massima di serraggio delle viti di fissaggio è di 5 Nm.
La spia di livello possiede una buona resistenza meccanica ed è resistente all'olio minerale, alla benzina, ai lubrificanti, al petrolio, ai solventi e alla maggior parte degli agenti chimici. Il contatto con soluzioni alcoliche e con l'acqua calda va evitato.
Dati tecnici:Vedi sezione Download, Nota tecnica.Range di temperatura: Temperatura massima di esercizio 75 °C.Montaggio:Il fissaggio dell'indicatore di livello dell'olio avviene mediante due fori filettati M12 oppure, in alternativa, mediante due fori Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) con dadi flangiati. Interasse dei fori di montaggio = L1 ±0,3.Funzioni:La misurazione del livello dell'olio avviene mediante un elemento galleggiante con un magnete che attiva il contatto elettrico al raggiungimento dell'interruttore di livello "REED". Se il livello dell'olio è inferiore a un determinato livello, ciò può innescare l'emissione di un impulso elettrico.Nota bene:I campi magnetici potenti influiscono negativamente sul funzionamento.Nota disegno:
1) Spia di livello
2) O-ring
3) Dado flangiato M12
4) Alloggiamento
5) Guarnizione piatta
6) Galleggiante con magnete
7) Vite cava M12
8) Interruttore Reed
9) Sensore di temperatura
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1427 Indicatore di livello dell'olio con monitoraggio elettrico del livello dell'olio e della temperatura 254 kB
 Nota tecnica Indicatori di livello olio 65,3 kB

Disegni

Indicatore di livello dell'olio con monitoraggio elettrico del livello dell'olio e della temperatura

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2BB1D1

HH1H2LL1L2L3L4SWNumero
viti di fissaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1427.112712contatto normalmente aperto4245M122121801641279175191192 su richiesta
K1427.212712contatto normalmente chiuso4245M122121801641279175191192 su richiesta