- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K2316Nottolino di lubrificazione conico a norma DIN 71412 per... |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox 1.4305. Versione:Acciaio temprato, min. 550 HV 1, zincato. Acciaio inox Nota:I nottolini di lubrificazione conici sono ideali per i punti di lubrificazione che richiedono interventi frequenti e affidabili. Grazie alla loro versatilità, rientrano tra i tipi di nottolini di lubrificazione più diffusi.
I nottolini conici sono dotati di un perno liscio per l'inserimento a pressione. Sono adatti solo per pressioni basse.Montaggio:La dimensione esatta del foro di alloggiamento dipende dal materiale e deve essere determinata tramite test di montaggio effettuati dall'utente. La dimensione nominale del foro di alloggiamento corrisponde al diametro del perno indicato nelle nostre specifiche.
Per i nottolini di lubrificazione diritti si consiglia l'utilizzo dell'apposito utensile di inserimento, che consente di pressare il nipplo delicatamente. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Nottolino di lubrificazione conico a norma DIN 71412 per inserimento a pressione, Forma A |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | Materiale corpo base | Superficie corpo base | D | D1 | L max. | L1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2316.110408 | A | diritto, esagonale | acciaio | temprato e zincato | 4 | 8 | 15 | 6 |  | | su richiesta | | K2316.110508 | A | diritto, esagonale | acciaio | temprato e zincato | 5 | 8 | 15 | 6,5 |  | | su richiesta | | K2316.110608 | A | diritto, esagonale | acciaio | temprato e zincato | 6 | 8 | 15 | 5,7 |  | | su richiesta | | K2316.110710 | A | diritto, esagonale | acciaio | temprato e zincato | 7 | 10 | 15 | 6 |  | | su richiesta | | K2316.110810 | A | diritto, esagonale | acciaio | temprato e zincato | 8 | 10 | 15 | 6,5 |  | | su richiesta | | K2316.111012 | A | diritto, esagonale | acciaio | temprato e zincato | 10 | 12 | 15 | 5,5 |  | | su richiesta | | K2316.210408 | A | diritto, esagonale | acciaio inox | grezzo | 4 | 8 | 15 | 6 |  | | su richiesta | | K2316.210608 | A | diritto, esagonale | acciaio inox | grezzo | 6 | 8 | 15 | 5,7 |  | | su richiesta | | K2316.210810 | A | diritto, esagonale | acciaio inox | grezzo | 8 | 10 | 15 | 5,6 |  | | su richiesta | |
|
Nottolino di lubrificazione conico a norma DIN 71412 per inserimento a pressione, Forma B |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | A | D | L max. | L1 | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2316.120410 | B | a 45°, esagonale | 11 | 4 | 23,7 | 6,5 | 10 |  | | su richiesta | | K2316.120510 | B | a 45°, esagonale | 11 | 5 | 24 | 5,6 | 10 |  | | su richiesta | | K2316.120609 | B | a 45°, esagonale | 11 | 6 | 24 | 5,5 | 9 |  | | su richiesta | | K2316.120810 | B | a 45°, esagonale | 11 | 8 | 23,8 | 4,5 | 10 |  | | su richiesta | | K2316.121011 | B | a 45°, esagonale | 11 | 10 | 24,5 | 5,5 | 11 |  | | su richiesta | |
|
Nottolino di lubrificazione conico a norma DIN 71412 per inserimento a pressione, Forma C |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | A | D | L=Lunghezza max. | L1=Lunghezza filettatura | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2316.130411 | C | a 90°, esagonale | 13 | 4 | 20,3 | 5,5 | 9 |  | | su richiesta | | K2316.130510 | C | a 90°, esagonale | 13 | 5 | 19 | 5,5 | 10 |  | | su richiesta | | K2316.130609 | C | a 90°, esagonale | 13 | 6 | 19 | 5,5 | 9 |  | | su richiesta | | K2316.130811 | C | a 90°, esagonale | 13 | 8 | 19 | 5,5 | 11 |  | | su richiesta | | K2316.131011 | C | a 90°, esagonale | 13 | 10 | 19,4 | 5,5 | 11 |  | | su richiesta | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|