Группы товаров
Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой, внутренний четырёхгранник
K0659_IV

Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Кривошипная рукоятка из термопласта.
Вращающаяся цилиндрическая ручка из термопласта и стали.
Исполнение: Термопласт, черно-серый.
Стальные части вороненые.
Указание:Облицовка втулки и цилиндрическая вращающаяся ручка поставляются разобранными.
При монтаже ось ручки должна завинчиваться в посадочное отверстие.
Для исполнений с поперечным отверстием производится закрепление ввинчиванием установочного винта ISO 4027 (DIN 914).
Принадлежности:Винты с цилиндрической головкой K1160 с шестигранным углублением, утопленная головка
DIN 6912.
Указание на чертеже:
1) Положение поперечного отверстия к шпоночному пазу смещено на 90°
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0659_IV Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой, внутренний четырёхгранник 326 kB

Чертежи

Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой, внутренний четырёхгранник

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 1Исполнение 2Материал
компонента
ADD7HH1H2H3H4LL2SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0659.4108внутренний четырехгранникбез поперечного отверстияСталь8024-85,849,128,513-10412,78 по запросу
K0659.4110внутренний четырехгранникбез поперечного отверстияСталь8024-85,849,128,513-10412,710 по запросу
K0659.4210внутренний четырехгранникбез поперечного отверстияСталь10029-107,161,435,513-12915,710 по запросу
K0659.4212внутренний четырехгранникбез поперечного отверстияСталь10029-107,161,435,513-12915,712 по запросу
K0659.4312внутренний четырехгранникбез поперечного отверстияСталь12536-139,582,54418,5-16119,512 по запросу
K0659.4314внутренний четырехгранникбез поперечного отверстияСталь12536-139,582,54418,5-16119,514 по запросу
K0659.41086внутренний четырехгранникс поперечным отверстиемСталь8024M685,849,128,5137,510412,78 по запросу
K0659.41106внутренний четырехгранникс поперечным отверстиемСталь8024M685,849,128,5137,510412,710 по запросу
K0659.42106внутренний четырехгранникс поперечным отверстиемСталь10029M6107,161,435,5137,512915,710 по запросу
K0659.42126внутренний четырехгранникс поперечным отверстиемСталь10029M6107,161,435,5137,512915,712 по запросу
K0659.43126внутренний четырехгранникс поперечным отверстиемСталь12536M6139,582,54418,57,516119,512 по запросу
K0659.43146внутренний четырехгранникс поперечным отверстиемСталь12536M6139,582,54418,57,516119,514 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33