Группы товаров
Панели монтажные для указателей положения
K0414

Панели монтажные для указателей положения

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Монтажные панели образуют компактный конструктивный узел в комбинации с указателями положения. Они обеспечивают надежный зажим шпинделя без дополнительной конструктивной работы.Материал:Монтажное положение 1, корпус — литье из цинкового сплава.
Монтажное положение 3, корпус из алюминия.
Пластмассовая зажимная рукоятка.
Исполнение: Монтажное положение 1, корпус окрашенный.
Монтажное положение 3, корпус анодированный.
Зажимной рычаг черно-серый.
Указание:Благодаря простому монтажу монтажная панель подходит для дооснащения существующих установок.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0414 Панели монтажные для указателей положения 266 kB

Чертежи

Панели монтажные для указателей положения

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМонтажное
положение
AA1A2A3A4A5BB1DD1D2D3HH1LПодходящий к

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0414.04081121-221123,57,5154,68M44,584716,533K0409 по запросу
K0414.04101121-221123,57,5154,610M44,584716,533K0409 по запросу
K0414.04121121-221123,57,5154,612M44,584716,533K0409 по запросу
K0414.04141121-221123,57,5154,614M44,584716,533K0409 по запросу
K0414.09121134-30171710205,512M45,51067,525,548K0410 по запросу
K0414.09141134-30171710205,514M45,51067,525,548K0410 по запросу
K0414.09161134-30171710205,516M45,51067,525,548K0410 по запросу
K0414.09201134-30171710205,520M45,51067,525,548K0410 по запросу
K0414.040833211122-23,57,5154,68M44,584716,533K0409 по запросу
K0414.041033211122-23,57,5154,610M44,584716,533K0409 по запросу
K0414.041233211122-23,57,5154,612M44,584716,533K0409 по запросу
K0414.041433211122-23,57,5154,614M44,584716,533K0409 по запросу
K0414.091233341730-1710205,512M45,51067,525,548K0410 по запросу
K0414.091433341730-1710205,514M45,51067,525,548K0410 по запросу
K0414.091633341730-1710205,516M45,51067,525,548K0410 по запросу
K0414.092033341730-1710205,520M45,51067,525,548K0410 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33