Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь.
Нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Сталь, вороненая.
Нержавеющая сталь, Без покрытия.
Указание:Вместе с винтом с потайной головкой, DIN EN ISO 2009 или DIN EN ISO 10642, наружные диски используются на торцовой поверхности конца вала для осевого крепления и фиксации маховиков и кривошипных рукояток со шпоночным пазом.

Наружные диски можно использовать для маховиков K0671, K0160, K0161, K0162, K0163, K0164, K0165.Стальные шайбы могут использоваться в качестве сопрягаемой детали магнитов.
Указание на чертеже:
D3 = для винта с потайной головкой ISO 2009 и ISO 10642

1) винт с потайной головкой ISO 2009 и ISO 10642
2) Наружный диск
3) Маховик
4) Вал
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0173 Шайбы установочные 188 kB

Чертежи

Шайбы установочные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
D1D2D3HGCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0173.00310Сталь3,21062M3 по запросу
K0173.00313Сталь3,21362M3 по запросу
K0173.00416Сталь4,3168,43M4 по запросу
K0173.00420Сталь4,3208,43M4 по запросу
K0173.00520Сталь5,320103,5M5 по запросу
K0173.00522Сталь5,322103,5M5 по запросу
K0173.00525Сталь5,325103,5M5 по запросу
K0173.00528Сталь5,328103,5M5 по запросу
K0173.00630Сталь6,430124M6 по запросу
K0173.00632Сталь6,432124M6 по запросу
K0173.00636Сталь6,436124M6 по запросу
K0173.00640Сталь6,440125M6 по запросу
K0173.00645Сталь6,445126M6 по запросу
K0173.00652Сталь6,452126M6 по запросу
K0173.10310нержавеющая сталь3,21062M3 по запросу
K0173.10313нержавеющая сталь3,21362M3 по запросу
K0173.10416нержавеющая сталь4,3168,43M4 по запросу
K0173.10420нержавеющая сталь4,3208,43M4 по запросу
K0173.10520нержавеющая сталь5,320103,5M5 по запросу
K0173.10522нержавеющая сталь5,322103,5M5 по запросу
K0173.10525нержавеющая сталь5,325103,5M5 по запросу
K0173.10528нержавеющая сталь5,328103,5M5 по запросу
K0173.10630нержавеющая сталь6,430124M6 по запросу
K0173.10632нержавеющая сталь6,432124M6 по запросу
K0173.10636нержавеющая сталь6,436124M6 по запросу
K0173.10640нержавеющая сталь6,440125M6 по запросу
K0173.10645нержавеющая сталь6,445126M6 по запросу
K0173.10652нержавеющая сталь6,452126M6 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33