Группы товаров
Рукоятки конические из пластмассы (дюропласт)
K0172

Рукоятки конические из пластмассы (дюропласт)

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, черный.
Втулка или резьбовой винт, сталь оцинкованная.
Исполнение: Oтполированный до блеска.Указание:При конструкциях K0172.205 и K0172.206 втулка из втулка из латуни.
У моделей K0172.208 и K0172.2081 втулка выполнена из стали, с медным покрытием.
По запросу:Другие цвета.Указание на чертеже:
Форма C: резьбой по прессованному материалу
Форма E: резьбовой втулкой
Форма F: наружной резьбой
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0172 Рукоятки конические из пластмассы (дюропласт) 165 kB

Чертежи (общий обзор)

Рукоятки конические из пластмассы (дюропласт)

Рукоятки конические из пластмассы (дюропласт), с резьбой из прессованного материала, форма C

подробнее

Чертежи

Рукоятки конические из пластмассы (дюропласт), с резьбой из прессованного материала, форма C

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D3D4H1H2L1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0172.106CM6176,2152264514 по запросу
K0172.108CM8178,2132264516 по запросу
K0172.1081CM8238,5182386124 по запросу
K0172.110CM102910,5213,5427128 по запросу

Рукоятки конические из пластмассы (дюропласт), с резьбовой втулкой, форма E

подробнее

Чертежи

Рукоятки конические из пластмассы (дюропласт), с резьбовой втулкой, форма E

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D4H2L1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0172.205EM51715264510 по запросу
K0172.206EM6171526459 по запросу
K0172.208EM82318386114 по запросу
K0172.2081EM82821427114 по запросу

Рукоятки конические из пластмассы (дюропласт), с наружной резьбой, форма F

подробнее

Чертежи

Рукоятки конические из пластмассы (дюропласт), с наружной резьбой, форма F

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаD

D1D4H2LL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0172.306FM61715261845 по запросу
K0172.308FM82318381261 по запросу
K0172.310FM102921422071 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33