Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:

Дуропласт PF 31, черный.
Втулка из стали, никелированная или из нержавеющей стали 1.4305, Без покрытия.

Исполнение: Oтполированный до блеска.По запросу:Другие калибровые отверстия.Указание на чертеже:
Форма D: просверленная
Форма E: с калиброванным отверстием
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0165 Дисковые маховики без ручки 158 kB

Чертежи (общий обзор)

Дисковые маховики без ручки

Дисковые маховики без ручки, втулка стальная, форма D, просверлено

подробнее

Чертежи

Дисковые маховики без ручки, втулка стальная, форма D, просверлено

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1ФормаD1D2D3D4D8HH2L1L2L3СостояниеCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0165.0100X06C черновым отверстиемD100622202912829,51939Снято с производства  по запросу
K0165.0125X08C черновым отверстиемD1258262134158342446Снято с производства  по запросу
K0165.0140X08C черновым отверстиемD140830253916838,52752Снято с производства  по запросу
K0165.0160X10C черновым отверстиемD1601033304320841,330,157Снято с производства  по запросу

Дисковые маховики без ручки, втулка стальная, форма E, с калибровым отверстием

подробнее

Чертежи

Дисковые маховики без ручки, втулка стальная, форма E, с калибровым отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 1ФормаD1D2D3D4D8H2L1L2L3СостояниеCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0165.1100X10Калибровое отверстиеE10010H8222029829,51939Снято с производства  по запросу
K0165.1125X12Калибровое отверстиеE12512H82621348342446Снято с производства  по запросу

Дисковые маховики без ручки, втулка из нержавеющей стали, форма D, просверлено

подробнее

Чертежи

Дисковые маховики без ручки, втулка из нержавеющей стали, форма D, просверлено

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1ФормаD1D2D3D4D8HH2L1L2L3СостояниеCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0165.2100X06C черновым отверстиемD100622202912829,51939Снято с производства  по запросу
K0165.2125X08C черновым отверстиемD1258262134158342446Снято с производства  по запросу
K0165.2160X10C черновым отверстиемD1601033304320841,330,157Снято с производства  по запросу

Дисковые маховики без ручки, втулка из нержавеющей стали, форма E, с калибровым отверстием

подробнее

Чертежи

Дисковые маховики без ручки, втулка из нержавеющей стали, форма E, с калибровым отверстием
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33