Группы товаров
Дисковые маховики из алюминия, с вращающейся цилиндрической ручкой
K1521

Дисковые маховики из алюминия, с вращающейся цилиндрической...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Маховик из алюминия.
Цилиндрическая ручка и колпачок втулки из термопласта, черные.
Ось цилиндрической ручки, вороненая сталь.
Установочный штифт ISO 4027 из стали с коэффициентом прочности 45 Н, черный.
Исполнение: Черное или серебристое порошковое покрытие.

С калибровым отверстием.
С калибровым отверстием и шпоночным пазом.
С калибровым и поперечным отверстием.
С калибровым отверстием, шпоночным пазом и поперечным отверстием.
Указание:Радиальное и торцевое биение зубчатого обода: менее ≤ 0,4 мм.Монтаж:Облицовка втулки и цилиндрическая вращающаяся ручка поставляются разобранными. При монтаже ось ручки должна завинчиваться в посадочное отверстие.
Маховики можно закрепить на валу посредством поперечного штифта или винта с цилиндрической головкой DIN 6912 и установочной шайбы K0173 в осевом направлении путем шпоночного соединения.
Для исполнений с поперечным отверстием закрепление производится ввинчиванием установочного штифта ISO 4027.
Принадлежности:K0173 Шайбы установочные.
K1160 Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, утопленная головка DIN 6912.
Объем поставкиАлюминиевый маховик.
Колпачок втулки.
Вращающаяся цилиндрическая ручка.
Установочный штифт ISO 4027 (конструкции с поперечным отверстием).
Указание на чертеже:
1) Положение поперечного отверстия к шпоночному пазу смещено на 90°
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1521 Дисковые маховики из алюминия, с вращающейся цилиндрической ручкой 1,1 MB

Чертежи (общий обзор)

Дисковые маховики из алюминия, с вращающейся цилиндрической ручкой
Дисковые маховики из алюминия, с вращающейся цилиндрической ручкой

Дисковые маховики из алюминия, с вращающейся цилиндрической ручкой, форма A, с калибровым и поперечным отверстием

подробнее

Чертежи

Дисковые маховики из алюминия, с вращающейся цилиндрической ручкой, форма A, с калибровым и поперечным отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ФормаТип формыAD1

D2D3D4L1L3HH2D7LL2D5CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1521.0801016черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием2780102613,9162916,65,5M66839M4 по запросу
K1521.0801216черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием2780122613,9162916,66,5M66839M4 по запросу
K1521.1001016черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием33100102816173317,55,5M68148M5 по запросу
K1521.1001216черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием33100122816173317,56,5M68148M5 по запросу
K1521.1251216черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием42125123119,9183618,36,5M69660M6 по запросу
K1521.1251416черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием42125143119,9183618,36,5M69660M6 по запросу
K1521.0801026серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием2780102613,9162916,65,5M66839M4 по запросу
K1521.0801226серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием2780122613,9162916,66,5M66839M4 по запросу
K1521.1001026серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием33100102816173317,55,5M68148M5 по запросу
K1521.1001226серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием33100122816173317,56,5M68148M5 по запросу
K1521.1251226серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием42125123119,9183618,36,5M69660M6 по запросу
K1521.1251426серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием42125143119,9183618,36,5M69660M6 по запросу

Дисковые маховики из алюминия, с вращающейся цилиндрической ручкой, форма B, с калибровым отверстием, шпоночным пазом и поперечным отверстием

подробнее

Чертежи

Дисковые маховики из алюминия, с вращающейся цилиндрической ручкой, форма B, с калибровым отверстием, шпоночным пазом и поперечным отверстием
Дисковые маховики из алюминия, с вращающейся цилиндрической ручкой, форма B, с калибровым отверстием, шпоночным пазом и поперечным отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ФормаТип формыAD1

D2D3D4L1L3HH2D7В3
Т
LL2D5CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1521.080101036черныйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением2780102613,9162916,65,5M6311,46839M4 по запросу
K1521.080121046черныйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением2780122613,9162916,66,5M6413,86839M4 по запросу
K1521.100101036черныйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением33100102816173317,55,5M6311,48148M5 по запросу
K1521.100121046черныйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением33100122816173317,56,5M6413,88148M5 по запросу
K1521.125121046черныйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением42125123119,9183618,36,5M6413,89660M6 по запросу
K1521.125141056черныйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением42125143119,9183618,36,5M6516,39660M6 по запросу
K1521.080102036серебристыйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением2780102613,9162916,65,5M6311,46839M4 по запросу
K1521.080122046серебристыйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением2780122613,9162916,66,5M6413,86839M4 по запросу
K1521.100102036серебристыйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением33100102816173317,55,5M6311,48148M5 по запросу
K1521.100122046серебристыйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением33100122816173317,56,5M6413,88148M5 по запросу
K1521.125122046серебристыйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением42125123119,9183618,36,5M6413,89660M6 по запросу
K1521.125142056серебристыйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением42125143119,9183618,36,5M6516,39660M6 по запросу

Дисковые маховики из алюминия, с вращающейся цилиндрической ручкой, форма C, с калибровым отверстием и шпоночным пазом

подробнее

Чертежи

Дисковые маховики из алюминия, с вращающейся цилиндрической ручкой, форма C, с калибровым отверстием и шпоночным пазом
Дисковые маховики из алюминия, с вращающейся цилиндрической ручкой, форма C, с калибровым отверстием и шпоночным пазом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ФормаТип формыAD1

D2D3D4L1L3HВ3
Т
LL2D5CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1521.08010103черныйCкалибровое отверстие с пазом2780102613,9162916,6311,46839M4 по запросу
K1521.08012104черныйCкалибровое отверстие с пазом2780122613,9162916,6413,86839M4 по запросу
K1521.10010103черныйCкалибровое отверстие с пазом33100102816173317,5311,48148M5 по запросу
K1521.10012104черныйCкалибровое отверстие с пазом33100122816173317,5413,88148M5 по запросу
K1521.12512104черныйCкалибровое отверстие с пазом42125123119,9183618,3413,89660M6 по запросу
K1521.12514105черныйCкалибровое отверстие с пазом42125143119,9183618,3516,39660M6 по запросу
K1521.08010203серебристыйCкалибровое отверстие с пазом2780102613,9162916,6311,46839M4 по запросу
K1521.08012204серебристыйCкалибровое отверстие с пазом2780122613,9162916,6413,86839M4 по запросу
K1521.10010203серебристыйCкалибровое отверстие с пазом33100102816173317,5311,48148M5 по запросу
K1521.10012204серебристыйCкалибровое отверстие с пазом33100122816173317,5413,88148M5 по запросу
K1521.12512204серебристыйCкалибровое отверстие с пазом42125123119,9183618,3413,89660M6 по запросу
K1521.12514205серебристыйCкалибровое отверстие с пазом42125143119,9183618,3516,39660M6 по запросу

Дисковые маховики из алюминия, с вращающейся цилиндрической ручкой, форма E, с калибровым отверстием

подробнее

Чертежи

Дисковые маховики из алюминия, с вращающейся цилиндрической ручкой, форма E, с калибровым отверстием
Дисковые маховики из алюминия, с вращающейся цилиндрической ручкой, форма E, с калибровым отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ФормаТип формыAD1

D2D3D4L1L3HLL2D5CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1521.080101черныйEС посадочным отверстием2780102613,9162916,66839M4 по запросу
K1521.080121черныйEС посадочным отверстием2780122613,9162916,66839M4 по запросу
K1521.100101черныйEС посадочным отверстием33100102816173317,58148M5 по запросу
K1521.100121черныйEС посадочным отверстием33100122816173317,58148M5 по запросу
K1521.125121черныйEС посадочным отверстием42125123119,9183618,39660M6 по запросу
K1521.125141черныйEС посадочным отверстием42125143119,9183618,39660M6 по запросу
K1521.080102серебристыйEС посадочным отверстием2780102613,9162916,66839M4 по запросу
K1521.080122серебристыйEС посадочным отверстием2780122613,9162916,66839M4 по запросу
K1521.100102серебристыйEС посадочным отверстием33100102816173317,58148M5 по запросу
K1521.100122серебристыйEС посадочным отверстием33100122816173317,58148M5 по запросу
K1521.125122серебристыйEС посадочным отверстием42125123119,9183618,39660M6 по запросу
K1521.125142серебристыйEС посадочным отверстием42125143119,9183618,39660M6 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33