Группы товаров

FEATUREgrip — «умные» решения с интеллектуальным управлением и возможностью подключения к сети

KIPP представляет новую линейку продукции
Компания KIPP разработала и включила в линейку продукции FEATUREgrip «умные» компоненты и решения для обмена данными и подключения к сети, пригодные для четвертой промышленной революции (Industrie 4.0). Цель разработки таких интеллектуальных компонентов — помочь пользователю организовать более стабильные, точные и надежные производственные процессы благодаря дополнительной информации.

Упорные штифты с датчиком состояния

Упорные штифты применяются там, где необходимо предотвратить изменение положения фиксации, вызванное воздействием поперечного усилия. Переход в другое положение возможен только после ручного вывода болта из зацепления.
Характеристики:

• В упорный штифт встроен датчик, определяющий
  состояние штифта (зафиксирован или
  вытянут).

• Сигнал обрабатывается и беспроводным способом (через
  Bluetooth) передается на приемное или мобильное
  устройство.

• Информация, например состояние или заряд аккумулятора,
  может обрабатываться далее или отображаться на индикаторе.

• Срок службы встроенной кнопочной батарейки составляет, как правило,
  1 год.

Быстрозажимное устройство с датчиком силы

Быстрозажимные устройства применяются для удержания и зажима заготовок. Они используются в качестве монтажного приспособления и прижимного устройства для фиксации в определенном положении.

Характеристики:

• В нажимном шпинделе имеется датчик, который
  определяет зажимное усилие. Шпиндель регулируется
  по высоте.

• Передача сигнала осуществляется по
  соединительному кабелю.

• Все возникающие в ходе процесса усилия
  распознаются и контролируются.

• Усилие зажима и достижение
  заданных значений могут отображаться
  на дисплее оператора.

• Аналоговый выходной сигнал 4–20 мА.

• Степень защиты IP66.

Пружинный фиксатор с датчиком состояния

Пружинные упорные детали применяются для позиционирования, фиксации или крепления заготовок. Использование таких нажимных элементов гарантирует, что детали будут всегда точно зафиксированы в нужном положении.

Характеристики:

• Встроенный концевой выключатель запускает
  электрический управляющий сигнал.

• Распознается состояние упорного штифта (нажат
  или выдвинут).

• Передача сигнала осуществляется по
  соединительному кабелю.

• Кроме того, на пружинном фиксаторе имеется
  светодиод, подающий визуальный сигнал.

• Степень защиты IP67.
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33