Группы товаров
Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой, калибровое отверстие без паза
K0659_PBON

Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Кривошип и ручка из термопласта.
Втулка и ось ручки из стали класса прочности 5.8 или нержавеющей стали 1.4404.

Исполнение: Термопласт, черно-серый.
Стальные части вороненые.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Облицовка втулки и цилиндрическая вращающаяся ручка поставляются разобранными.
При монтаже ось ручки должна завинчиваться в посадочное отверстие.
Для исполнений с поперечным отверстием производится закрепление ввинчиванием установочного винта ISO 4027 (DIN 914).
Принадлежности:Винты с цилиндрической головкой K1160 с шестигранным углублением, утопленная головка
DIN 6912.
Указание на чертеже:
1) Положение поперечного отверстия к шпоночному пазу смещено на 90°
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0659_PBON Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой, калибровое отверстие без паза 400 kB

Чертежи

Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой, калибровое отверстие без паза

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 1Исполнение 2Материал
компонента
ADD2D7HH1H2H3H4LL2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0659.3108калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь80248-85,849,128,513-10412,7 по запросу
K0659.3110калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь802410-85,849,128,513-10412,7 по запросу
K0659.3210калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь1002910-107,161,435,513-12915,7 по запросу
K0659.3212калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь1002912-107,161,435,513-12915,7 по запросу
K0659.3312калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь1253612-139,582,54418,5-16119,5 по запросу
K0659.3314калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь1253614-139,582,54418,5-16119,5 по запросу
K0659.31086калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь80248M685,849,128,5137,510412,7 по запросу
K0659.31106калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь802410M685,849,128,5137,510412,7 по запросу
K0659.32106калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь1002910M6107,161,435,5137,512915,7 по запросу
K0659.32126калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь1002912M6107,161,435,5137,512915,7 по запросу
K0659.33126калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь1253612M6139,582,54418,57,516119,5 по запросу
K0659.33146калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь1253614M6139,582,54418,57,516119,5 по запросу
K0659.03108калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь80248-85,849,128,513-10412,7 по запросу
K0659.03110калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь802410-85,849,128,513-10412,7 по запросу
K0659.03210калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь1002910-107,161,435,513-12915,7 по запросу
K0659.03212калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь1002912-107,161,435,513-12915,7 по запросу
K0659.03312калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь1253612-139,582,54418,5-16119,5 по запросу
K0659.03314калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь1253614-139,582,54418,5-16119,5 по запросу
K0659.031086калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь80248M685,849,128,5137,510412,7 по запросу
K0659.031106калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь802410M685,849,128,5137,510412,7 по запросу
K0659.032106калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь1002910M6107,161,435,5137,512915,7 по запросу
K0659.032126калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь1002912M6107,161,435,5137,512915,7 по запросу
K0659.033126калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь1253612M6139,582,54418,57,516119,5 по запросу
K0659.033146калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь1253614M6139,582,54418,57,516119,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33