Группы товаров
Приспособления для транспортировки

Приспособления для транспортировки

назад
Новинки
Шаровые ролики применяются для транспортировки заготовок. Системы крепления и фиксации, такие как рым-болты, используются при транспортировке и подъеме подвижных элементов. Находят применение в транспортной технике, логистике, машиностроении, производстве электрических шкафов и транспортных систем.
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33