- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- K0518
Шпингалет из цинка, малоразмерный
- K2410
Компактные шпингалеты, с перекидной рукояткой, диаметр корпуса 22 мм
- K0520
Запираемые шпингалеты малой конструкции
- K2216
Шпингалет из цинка, запираемый
- K2217
Шпингалет из цинка, запираемый, длинная конструкция
- K0522
Шпингалет из цинка
- K0524
Предохранительные шпингалеты
- K2219
Шпингалет из цинка для пожарного дела, DIN 14925
- K0525
Шпингалеты с перекидной рукояткой
- K0526
Шпингалеты с Т-образной ручкой
- K2411
Шпингалеты с перекидной рукояткой, диаметр корпуса 30,5 мм
- K2406
Шпингалет с Т-образной рукояткой из цинка, диаметр корпуса 32 мм
- K2412
Шпингалет с L-образной рукояткой из цинка, диаметр корпуса 32 мм
- K0527
Шпингалеты со ступенчатым выступом
- K1113
Шпингалеты из цинка, длинная конструкция, диаметр корпуса 32 мм
- K1106
Шпингалеты из нержавеющей стали 1.4305, с диаметром корпуса 28 мм
- K1360
Шпингалеты из нержавеющей стали, компактные, диаметр корпуса 20 мм
- K1351
Шпингалеты, из нержавеющей стали 1.4404, малоразмерные, диаметр корпуса 28 мм
- K1352
Шпингалет длинный из нержавеющей стали
- K1339
Шпингалеты, из нержавеющей стали 1.4404, малоразмерные, диаметр корпуса 32 мм
- K1355
Запираемые шпингалеты, нержавеющая сталь 1.4401, диаметр корпуса 30 мм
- K1358
Шпингалет, из нержавеющей стали 1.4401, с перекидной рукояткой для навесного замка
- K1350
Предохранительный шпингалет из нержавеющей стали
- K1107
Запираемые шпингалеты, нержавеющая сталь 1.4401, диаметр корпуса 28 мм
- K1108
Шпингалет, из нержавеющей стали 1.4401, с перекидной рукояткой, запираемый
- K1109
Шпингалет, из нержавеющей стали 1.4301, с Т-образной рукояткой, диаметр корпуса 32 мм
- K1356
Шпингалет, из нержавеющей стали 1.4401, с Т-образной рукояткой, запираемый, диаметр корпуса 32 мм
- K1110
Шпингалет, из нержавеющей стали 1.4301, с L-образной ручкой, с диаметром корпуса 28 мм
- K1359
Шпингалет, из нержавеющей стали 1.4401, с L-образной ручкой, запираемый, диаметр корпуса 32 мм
- K1111
Шпингалеты из нержавеющей стали для обеспечения гигиеничности
- K1353
Шпингалеты, из нержавеющей стали, в гигиеническом исполнении, с механизмом с двумя лысками
- K1354
Шпингалет, из нержавеющей стали, в гигиеническом исполнении, с механизмом под четырехгранник
- K1452
Шпингалет, из нержавеющей стали 1.4404, в гигиеническом исполнении, с Т-образной рукояткой
- K0528
Амортизирующие шпингалеты с различным ходом натяжки
- K0529
Амортизирующий шпингалет из цинка
- K0531
Амортизирующий шпингалет из цинка, с устанавливаемой высотой выступа
- K1275
Шпингалеты со свободным ходом
- K0519
Выступ для шпингалетов, сталь
- K0521
Выступ для шпингалетов, сталь
- K2413
Язычки для компактных шпингалетов, сталь
- K0523
Выступ для шпингалетов, сталь
- K0530
Выступы для амортизирующих шпингалетов, сталь
- K0532
Выступы для амортизирующих шпингалетов с устанавливаемой высотой выступа, сталь
- K1114
Выступ для шпингалетов, сталь
- K1114
Выступ для шпингалетов, нержавеющая сталь
- K1340
Выступ для шпингалетов, нержавеющая сталь
- K2218
Выступы из стали, с упором
- K2244
Язычки для шпингалетов без упора, сталь
- K2221
Выступы из нержавеющей стали, без упора
- K0533
Пылезащитные крышки
- K0534
Ручки с отверстием
- K0535
Торцовый ключ для шпингалета
- K1335
Торцовый ключ для шпингалета
- K1511
Ключ для замков на четверть оборота
- K0271
Подвижный упор
- K1061
Ригели поворотные из нержавеющей стали ручка полимерная или из нержавеющей стали
- K1558
Запорные замки на четверть оборота, из нержавеющей стали, поворотная ручка из пластмассы или нержавеющей стали со втягивающимся хвостовиком
- K1061
Плоский зажимной поворотный ригель из нержавеющей стали
- K1061
Поворотный ригель для натяжения нержавеющая сталь, плоский
- K1062
Крепёжные плиты для зажимного поворотного ригеля
- K2326
Зажимной поворотный ригель из нержавеющей стали с утопленной рукояткой
- K2327
Крепежные плиты из нержавеющей стали для зажимного поворотного ригеля с утопленной рукояткой
- K1559
Ригели поворотные из нержавеющей стали, ручка полимерная или из нержавеющей стали
- K2260
Зажимной поворотный ригель из нержавеющей стали, втяжной, поворотная ручка из пластмассы или нержавеющей стали
- K1560
Крепежные плиты из стали, для зажимного поворотного ригеля
- K2261
Распорные шайбы из нержавеющей стали для зажимных поворотных ригелей
- K1730
Четвертные поворотные затворы
- K1731
Стопорные шайбы для четвертных поворотных затворов
- K1732
Запирающие цоколи для четвертных поворотных затворов
- K2245
Кабельные вводы, пластмасса
- K2246
Кабельные вводы, латунь никелированная
- K2247
Кабельные вводы, нержавеющая сталь
- K1453
Кабельные вводы в исполнении Hygienic DESIGN нержавеющая сталь или пластмасса
- K2248
Кабельные вводы ЭМС, латунь никелированная
- K2249
Кабельные вводы ЭМС, нержавеющая сталь
- K2250
Шестигранные гайки для кабельных вводов
- K2251
Шестигранные гайки для кабельных вводов ЭМС
- K2252
Резьбовые пробки, пластмасса, круглые
- K2253
Резьбовые пробки, латунь, круглые
- K2254
Пластины для ввода кабеля
- K2255
Проходные кабельные втулки из ЭПДМ
- K1367
Уголковые защитные профили со стальным обжимным хомутом
- K2238
Кромочные защитные профили, силикон, с обжимным хомутом из нержавеющей стали, соответствие FDA
- K1368
Уплотнительные защитные профили с сердечником из стальной проволоки
- K2239
Кромочные уплотняющие защитные профили, силикон, с обжимным хомутом из нержавеющей стали, соответствие FDA
- K2397
Четырхкромочные профили из пористой резины EPDM
- K2398
Кромочные профили из ПВХ
- K2399
Прямоугольные профили из губчатой резины EPDM или CR, самоклеящиеся
- K2268
Качающийся рычаг, пластмасса, для профильного цилиндра
- K2269
Качающийся рычаг, пластмасса
- K2270
Профильный полуцилиндр для качающегося рычага
- K2271
Адаптер, сталь, нержавеющая сталь или цинк, для штанг
- K2272
Адаптеры для язычков, пластмасса или цинк
- K2273
Втулки для язычков, цинк
- K2274
Круглая штанга, сталь, для качающегося рычага
- K2275
Направляющие, пластмасса для круглой штанги
- K2276
Упоры, пластмасса, для круглых штанг
- K2277
Насадки, цинк, для круглой штанги
- K2278
Плоская штанга, сталь, для качающихся рычагов
- K2279
Штанговые замки, цинк или пластмасса, для плоской штанги
- K2280
Направляющие, пластмасса, для плоской штанги
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили |
назад |
|
Шпингалеты
Шпингалетами фиксируют всевозможные заслонки, запирают электрические шкафы, шкафы из листового металла, дверцы машин и оборудования. В качестве дополнительного оснащения шпингалетов выступают замки, позволяющие блокировать шпингалет в закрытом положении, для чего шпингалеты получают более прочное исполнение. Они идеальны для применения при изготовлении электрических шкафов, транспортных средств, специальной строительной техники и логистических транспортных системах.
Запорные замки на четверть оборота K1061 компании KIPP
Запорные замки на четверть оборота – это практичные элементы обслуживания для использования в машиностроении, которые являются отличной альтернативой традиционным винтам. Запорные замки на четверть оборота представляют собой запирающий элемент. С их помощью можно быстро и надежно заменить и соединить две плиты без дополнительного инструмента. Принцип действия запорных замков на четверть оборота аналогичен во многом принципу действия:
»стопорных шариковых штифтов KIPP K1063
»стопорных шариковых штифтов KIPP K1064 |
Запорные замки на четверть оборота обладают следующими преимуществами в применении:
• простое обслуживание
• большое зажимное усилие
• индикатор зажима и разжима
• сокращение времени наладки
• безопасная фиксация |
|
|
|
Запорные замки на четверть оборота отлично подходят для работ в условиях дефицита места и выдают акустический сигнал для пользователя (щелчок при запирании). Запорные замки на четверть оборота обладают стойкостью к вибрации и позволяют произвести так называемый «одновременный прижим». Соответствующие крепежные пластины облегчают монтаж запорных замков на четверть оборота в условиях практического применения.
Примером области применения запорных замков на четверть оборота может служить система для быстрого монтажа подъемных рукояток на станочных плитах (если есть необходимость снимать плиты во время обработки). Запорные замки на четверть оборота подходят также для применения в качестве быстросменной оснастки для смены упоров на монтажной или станочной плите. В портфолио продукции KIPP вы найдете запорные замки на четверть оборота в различных видах исполнения. Поворотная кнопка доступна из нержавеющей (полированной) стали термостойкостью до 200 °C, а также в исполнении из пластмассы (армированный стекловолокном полиамид) термостойкостью до 130 °C. Корпус никелированный. Для монтажа требуются крепежные пластины K1062 (принадлежность). |
|
|
Крепежные пластины K1062 KIPP
Крепежные пластины используются в комплекте с запорными замками на четверть оборота. Монтаж производится, как правило, двумя разными способами. В зависимости от случая применения заказчик может выбрать пластины требуемой толщины:
• крепежная пластина формы A • крепежная пластина формы B: фиксируется через каждые 30°
Соединительные винты входят в соответствующий комплект поставки. Крепежные пластины изготовлены под мелкую метрическую резьбу. |
|
|
|
KIPP — Замок на четверть оборота Hygienic Design с Т-образной рукояткой
Невосприимчивый к загрязнениям и легкоочищаемый |
|
С начала этого года в ассортимент KIPP включен замок на четверть оборота Hygienic Design с T-образной рукояткой. Замки на четверть оборота из нержавеющей стали (корпус и рукоятка: 1.4404 / гайка заземления и винт: 1.4301) подходят в первую очередь для применения в зонах с высокими гигиеническими стандартами, как например, в пищевой промышленности или в больницах и врачебных практиках.
|
|
|
|
Замок на четверть оборота соответствует стандарту DIN EN 1672-2:2009 – Оборудование для обработки пищевых продуктов. Гигиенические требования; стандарту GS-NV 6:2013/06 – Основные критерии проверки гигиены и прошел специальные испытания по GS-NV 2:2013/06. Замки на четверть оборота легко очищаются и одновременно практически невосприимчивы к загрязнениям. Замок на четверть оборота можно смонтировать в подсобранном виде, он пригоден для установки справа или слева. Уплотнение из силикона предотвращает проникновение в замок жидкостей или масел, синего цвета и соответствует требованиям FDA. Замок на четверть оборота в различных типоразмерах доступен в каталоге KIPP или интернет-магазине.
|
Замок на четверть оборота оснащен практичной T-образной ручкой для обеспечения хорошего тактильного эффекта и надежности захвата. Поверхности отполированы до зеркального блеска. Кроме того, в ручке сформированы галтельные переходы. Такие геометрические формы препятствуют осаждению загрязнений или воды на материале. Гигиеничная нержавеющая сталь предотвращает микробное заражение. Замок на четверть оборота в исполнении Hygienic Design может найти применение в следующих областях:
• пищевое оборудование
• химическая и фармацевтическая промышленность
• упаковочное оборудование |
p>Примечание:
специальное уплотнение рассчитано на очистку струей высокого давления макс. до 100 бар и обеспечивает степень защиты IP65/67. Кроме того, уплотнение обладает термостойкостью до 80 °C и изготовлено из материала синего цвета в соответствии с требованиями FDA (во избежание путаницы с пищевыми продуктами). Соответствующий язычок в требуемом исполнении заказывается отдельно. Язычки комбинируются с любыми корпусами. |
|
|
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|