Группы товаров
Дисковые маховики из алюминия, с откидной цилиндрической ручкой
K1522

Дисковые маховики из алюминия, с откидной цилиндрической ручкой

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Маховик из алюминия.
Цилиндрическая ручка и колпачок втулки из термопласта, черные.
Ось цилиндрической ручки, вороненая сталь.
Установочный штифт ISO 4027 из стали с коэффициентом прочности 45 Н, черный.
Исполнение: Черное или серебристое порошковое покрытие.

С калибровым отверстием.
С калибровым отверстием и шпоночным пазом.
С калибровым и поперечным отверстием.
С калибровым отверстием, шпоночным пазом и поперечным отверстием.
Указание:Радиальное и торцевое биение зубчатого обода: менее ≤ 0,4 мм.Монтаж:Облицовка втулки поставляется в разобранном виде.
Маховики можно закрепить на валу посредством поперечного штифта или винта с цилиндрической головкой DIN 6912 и установочной шайбы K0173 в осевом направлении путем шпоночного соединения.
Для исполнений с поперечным отверстием закрепление производится ввинчиванием установочного штифта ISO 4027.
Принадлежности:K0173 Шайбы установочные.
K1160 Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, утопленная головка DIN 6912.
Объем поставкиАлюминиевый маховик.
Колпачок втулки.
Откидная цилиндрическая ручка.
Установочный штифт ISO 4027 (конструкции с поперечным отверстием).
Указание на чертеже:
1) Положение поперечного отверстия к шпоночному пазу смещено на 90°
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1522 Дисковые маховики из алюминия, с откидной цилиндрической ручкой 1 MB

Чертежи (общий обзор)

Дисковые маховики из алюминия, с откидной цилиндрической ручкой
Дисковые маховики из алюминия, с откидной цилиндрической ручкой

Дисковые маховики из алюминия, с откидной цилиндрической ручкой, форма A, с калибровым и поперечным отверстием

подробнее

Чертежи

Дисковые маховики из алюминия, с откидной цилиндрической ручкой, форма A, с калибровым и поперечным отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ФормаТип формыAD1

D2D3D4D5D6D7HH2LL1L2L3CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1522.1001016черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием33100102816M516M617,45,592,51747,545 по запросу
K1522.1001216черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием33100122816M516M617,46,592,51747,545 по запросу
K1522.1251216черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием42125123119,9M620M618,36,5105,51856,549 по запросу
K1522.1251416черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием42125143119,9M620M618,36,5105,51856,549 по запросу
K1522.1001026серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием33100102816M516M617,45,592,51747,545 по запросу
K1522.1001226серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием33100122816M516M617,46,592,51747,545 по запросу
K1522.1251226серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием42125123119,9M620M618,36,5105,51856,549 по запросу
K1522.1251426серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием42125143119,9M620M618,36,5105,51856,549 по запросу

Дисковые маховики из алюминия, с откидной цилиндрической ручкой, форма B, с калибровым отверстием, шпоночным пазом и поперечным отверстием

подробнее

Чертежи

Дисковые маховики из алюминия, с откидной цилиндрической ручкой, форма B, с калибровым отверстием, шпоночным пазом и поперечным отверстием
Дисковые маховики из алюминия, с откидной цилиндрической ручкой, форма B, с калибровым отверстием, шпоночным пазом и поперечным отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ФормаТип формыAВ3
D1

D2D3D4D5D6D7HH2LL1L2L3Т
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1522.100101036черныйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением333100102816M516M617,45,592,51747,54511,4 по запросу
K1522.100121046черныйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением334100122816M516M617,46,592,51747,54513,8 по запросу
K1522.125121046черныйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением424125123119,9M620M618,36,5105,51856,54913,8 по запросу
K1522.125141056черныйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением425125143119,9M620M618,36,5105,51856,54916,3 по запросу
K1522.100102036серебристыйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением333100102816M516M617,45,592,51747,54511,4 по запросу
K1522.100122046серебристыйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением334100122816M516M617,46,592,51747,54513,8 по запросу
K1522.125122046серебристыйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением424125123119,9M620M618,36,5105,51856,54913,8 по запросу
K1522.125142056серебристыйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением425125143119,9M620M618,36,5105,51856,54916,3 по запросу

Дисковые маховики из алюминия, с откидной цилиндрической ручкой, форма C, с калибровым отверстием и шпоночным пазом

подробнее

Чертежи

Дисковые маховики из алюминия, с откидной цилиндрической ручкой, форма C, с калибровым отверстием и шпоночным пазом
Дисковые маховики из алюминия, с откидной цилиндрической ручкой, форма C, с калибровым отверстием и шпоночным пазом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ФормаТип формыAВ3
D1

D2D3D4D5D6HLL1L2L3Т
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1522.10010103черныйCкалибровое отверстие с пазом333100102816M51617,492,51747,54511,4 по запросу
K1522.10012104черныйCкалибровое отверстие с пазом334100122816M51617,492,51747,54513,8 по запросу
K1522.12512104черныйCкалибровое отверстие с пазом424125123119,9M62018,3105,51856,54913,8 по запросу
K1522.12514105черныйCкалибровое отверстие с пазом425125143119,9M62018,3105,51856,54916,3 по запросу
K1522.10010203серебристыйCкалибровое отверстие с пазом333100102816M51617,492,51747,54511,4 по запросу
K1522.10012204серебристыйCкалибровое отверстие с пазом334100122816M51617,492,51747,54513,8 по запросу
K1522.12512204серебристыйCкалибровое отверстие с пазом424125123119,9M62018,3105,51856,54913,8 по запросу
K1522.12514205серебристыйCкалибровое отверстие с пазом425125143119,9M62018,3105,51856,54916,3 по запросу

Дисковые маховики из алюминия, с откидной цилиндрической ручкой, форма E, с калибровым отверстием

подробнее

Чертежи

Дисковые маховики из алюминия, с откидной цилиндрической ручкой, форма E, с калибровым отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ФормаТип формыAD1

D2D3D4D5D6HLL1L2L3CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1522.100101черныйEС посадочным отверстием33100102816M51617,492,51747,545 по запросу
K1522.100121черныйEС посадочным отверстием33100122816M51617,492,51747,545 по запросу
K1522.125121черныйEС посадочным отверстием42125123119,9M62018,3105,51856,549 по запросу
K1522.125141черныйEС посадочным отверстием42125143119,9M62018,3105,51856,549 по запросу
K1522.100102серебристыйEС посадочным отверстием33100102816M51617,492,51747,545 по запросу
K1522.100122серебристыйEС посадочным отверстием33100122816M51617,492,51747,545 по запросу
K1522.125122серебристыйEС посадочным отверстием42125123119,9M62018,3105,51856,549 по запросу
K1522.125142серебристыйEС посадочным отверстием42125143119,9M62018,3105,51856,549 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33