Группы товаров
Новинки

Регулируемые опоры KIPP

Если при установке станка или конструкции необходимо нивелировать неровности пола или перепад высот, используются регулируемые опоры. В ассортименте представлено множество разнообразных вариантов регулируемых, машинных и шарнирных опор, которые позволят справиться практически с любыми задачами горизонтального выравнивания. Регулируемые опоры, также называемые нивелирующими опорами, состоят из установочного винта и соответствующего основания, например диска или шарнирной опоры.

Материалы — обзор характеристик регулируемых опор

Для охвата всех возможных сфер применения регулируемые опоры KIPP предлагаются в различных материалах исполнения. В то время как установочные винты в основном изготавливаются из стали или нержавеющей стали, диски могут быть изготовлены из различных материалов. Это может быть не только сталь или нержавеющая сталь, но и пластмасса и цинковый сплав. В некоторых исполнениях диски могут быть дополнены противоскользящей пластиной, которая поглощает вибрации и не допускает скольжение диска и, следовательно, всей регулируемой опоры.

Стальные регулируемые опоры

Если на регулируемые опоры будет воздействовать высокая нагрузка, рекомендуется выбирать модели, в которых из стали изготовлены не только установочные винты, но и диски. Это снижает вероятность появления признаков усталости материалов и, таким образом, повышает надежность в процессе эксплуатации. Исходя из свойств материала, стальные регулируемые опоры в основном подходят для применения в сухих помещениях.

Регулируемые опоры из нержавеющей стали

Регулируемые опоры или ходовые винты и диски из нержавеющей стали отличаются высокой устойчивостью к нагрузкам и универсальностью. Нивелирующие опоры из нержавеющей стали так же устойчивы к нагрузкам, как стальные регулируемые опоры, однако они отличаются коррозионной устойчивостью. Таким образом, регулируемые опоры из нержавеющей стали лучше всего подходят для применения под открытым небом или во влажных помещениях. Для областей, в которых очень важна гигиена, компания KIPP предлагает регулируемые опоры в исполнении Hygienic DESIGN, которое предусматривает возможность простой и тщательной очистки.

Диски из пластмассы

За счет увеличения поверхности диска распределение действующих на него сил улучшается. Поэтому диски не обязательно должны быть изготовлены из металлов или стали — для их изготовления также пригодна пластмасса. Для обеспечения устойчивости резьбовая вставка регулируемых опор из пластмассы изготавливается исключительно из металла. Для тех областей применения, в которых используются компоненты, подверженные воздействию электростатического разряда, также предлагаются диски с защитой от электростатического разряда.

Диск из цинкового сплава

Диски, изготовленные из цинкового сплава, обладают не только высокой прочностью, но и устойчивостью к коррозии аналогично дискам из нержавеющей стали. Для защиты поверхности на диски из цинкового сплава часто наносится порошковое покрытие.

Различные варианты регулируемых опор

Стандартные опоры с регулировкой по высоте

Опоры с регулировкой по высоте в стандартном исполнении отличаются универсальностью. В целом их можно применять в любых условиях, когда необходимо выровнять станок или конструкцию по горизонтали. Возможность выбора различных материалов и исполнений отдельных компонентов позволяет сконфигурировать регулируемую опору в соответствии с конкретными требованиями.

Регулируемые опоры с противоскользящей пластиной

Противоскользящие пластины обеспечивают устойчивость положения регулируемых опор. Резиновые пластины располагаются между полом и дисками или шарнирными опорами и предотвращают смещение регулируемых опор. Кроме того, они выполняют функцию гасителей вибраций и минимизируют или поглощают небольшие вибрации и колебания.

Регулируемые опоры с демпфированием

Регулируемые опоры KIPP также подходят для регулировки агрегатов и моторов. Во время работы они вибрируют и смещаются, что со временем может привести к повреждению пола и основания. Для недопущения таких повреждений используются регулируемые опоры с демпфированием. Внутри опоры находится резиновое ядро, которое поглощает большую часть вибраций и минимизирует передачу колебаний на контактные поверхности.

Регулируемые опоры в исполнении Hygienic DESIGN

В тех сферах, в которых требуется соблюдение гигиенических требований, например в пищевой промышленности, очень важным условием становится удобство очистки и дезинфекции регулируемых опор. Для таких областей применения в ассортименте KIPP имеются регулируемые опоры в исполнении Hygienic DESIGN. В этом случае речь идет о регулируемых опорах из нержавеющей стали с резиновым уплотнением и минимальным количеством пустот и окантовок, в которые могут забиваться загрязнения.

Регулируемые опоры с шарнирными опорами

При установке оборудования на неровном или слегка наклонном полу могут применяться регулируемые опоры с шарнирными дисками. Шарнир, расположенный между диском и углублением под установочные винты, компенсирует небольшие неровности. Таким образом, дисковая опора всей поверхностью прилегает к полу и обеспечивает максимальную устойчивость.

Сферы применения регулируемых опор

За счет применения различных материалов и большого разнообразия вариантов исполнения регулируемые опоры KIPP можно применять в самых разных сферах. В сфере станко- и машиностроения они используются, например, для горизонтального выравнивания производственного оборудования. В мебельной промышленности опоры монтируются на предметы мебели для обеспечения их надежной установки. При установке измерительных приборов важно обеспечить их устойчивость и предотвратить влияние колебаний на результаты измерений. Для этого часто используются регулируемые опоры с демпфированием. Регулируемые опоры KIPP также применяются в пищевой промышленности — в гигиеническом исполнении Hygienic DESIGN. Такие опоры легко чистить, поэтому они прекрасно подходят для применения в сферах, в которых требуется соблюдение высоких гигиенических требований.

Регулируемые опоры KIPP — всегда лучший выбор

В онлайн-магазине KIPP представлен широкий выбор разнообразных регулируемых опор, среди которых обязательно найдется модель, подходящая для ваших задач. Найдите нужную модель регулируемой шарнирной опоры среди множества разнообразных вариаций. Если в представленном широком ассортименте вам все же не удалось подобрать оптимальную машинную опору, обратитесь к нам. Мы разработаем для вас индивидуальное решение, соответствующее особенностям вашего станка или области применения.
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33