Группы товаров
Новинки

Петли являются элементами крепления дверей, заслонок, капотов и корпусов в машиностроении и производстве промышленного оборудования.

Промышленные шарнирные петли от KIPP

В ассортименте компании KIPP имеется множество вариантов промышленных шарниров. Шарниры обеспечивают подвижное соединение двух неподвижных элементов. В зависимости от используемого материала они отличаются особой прочностью, устойчивостью к коррозии и удобством применения.

Шарниры применяются в классическом машиностроении, производстве оборудования, приборов и в промышленном производстве мебели. При этом они часто устанавливаются на дверях, крышках и кожухах, а также на рамах и профилях. Благодаря применению материалов, особенно устойчивых к различным воздействиям, некоторые модели особенно подходят для использования в неблагоприятных условиях, например в судостроении или на море.

Шарниры. Различные материалы

В ассортименте KIPP имеются многочисленные варианты шарниров из разнообразных материалов.

Шарниры из пластмасс

Пластмассовые шарниры отличаются небольшим весом. Они изготовлены из армированного стекловолокном термопласта и имеют ось из стали или нержавеющей стали. С учетом свойств материала шарниры из пластмассы особенно хорошо подходят для использования в помещениях и вне помещений при отсутствии прямого воздействия неблагоприятных погодных факторов.

Алюминиевые шарниры

Алюминиевые шарниры отличаются универсальностью. Фурнитура из алюминиевого литья под давлением используется для тяжелых дверей, крышек, корпусов и т. п. внутри помещений и на улице.

Шарниры из стали

Стальные шарниры прочнее шарниров из пластмассы и алюминия. Поэтому их можно использовать в качестве шарниров для высоких нагрузок, чтобы безопасно открывать и закрывать даже массивные двери и крышки. С учетом свойств материала мы рекомендуем использовать шарниры из стали в помещениях.

Шарниры из нержавеющей стали

Шарниры из нержавеющей стали отлично подходят для применения вне помещений, так как они защищены от коррозии и устойчивы к атмосферным воздействиям. Для сфер применения, в которых требуется особая устойчивость к коррозии или воздействию морской воды, KIPP предлагает шарниры из стали A4.

Виды шарнирных петель

Благодаря множеству вариантов исполнения промышленные шарниры KIPP могут применяться в самых разных областях. Ознакомьтесь с разнообразными вариантами исполнения.

Стандартные шарниры

Стандартные шарниры KIPP очень устойчивые и гарантируют подвижность соединения. Они не расцепляются и их не может заклинить. Поставляются шарниры из различных материалов и разных размеров. Таким образом, для любой сферы применения всегда можно подобрать подходящий вариант. Привинчиваются шарниры просто и быстро. Определенные варианты исполнения пригодны для использования с повышенной нагрузкой.

Навесные шарниры

Навесные шарниры имеют ту же конструкцию, что и стандартные шарниры. Однако их можно разъединить, что позволяет быстро демонтировать кожухи, крышки и двери. Шарниры бывают правые и левые. От выбора варианта шарнира зависит, будет соответствующий элемент открываться налево или направо.

Петли с функцией зажима

У зажимных или фиксируемых шарниров на оси установлен зажимной рычаг. С его помощью шарнир зажимается, благодаря чему его можно точно позиционировать. Таким образом, нет необходимости придерживать крышку для техобслуживания, ее можно просто зафиксировать. В нашем магазине предлагаются шарниры с функцией зажима из пластмассы или цинкового сплава.

Петли с функцией фиксации

Шарниры с фиксирующей функцией можно фиксировать в различных положениях, благодаря чему дверь или крышку можно надежно закрепить в открытом положении. В зависимости от модели шарнир с фиксирующей функцией имеет разное, заранее определенное количество стопоров. От модели зависит и крутящий момент, необходимый для того, чтобы расцепить стопор и вывести шарнир из фиксированного положения. KIPP предлагает шарниры с фиксирующей функцией из пластмассы и алюминия.

Петли с функцией регулировки трения

Шарниры с функцией регулировки, также называемые динамометрическими, позволяют позиционировать дверь в любом угловом положении. С помощью винта с цилиндрической головкой сопротивление трения плавно регулируется в диапазоне от 0 до 1 Нм. В модели большего типоразмера имеется возможность плавной регулировки в пределах 0–5 Нм. В отличие от шарниров с функцией зажима, здесь нет встроенного зажимного рычага, а значит, и нет выступающих кромок. Однако для регулировки всегда требуется торцовый шестигранный ключ. Шарниры с функцией регулировки предлагаются в исполнении из алюминия. Для тех случаев, когда плавная регулировка трения не требуется, KIPP предлагает шарниры из нержавеющей стали с предварительно установленным трением.

Шарниры с внутренним прилеганием

Шарниры с внутренним прилеганием предназначены для установки внутри объекта. Таким образом, шарнир становится невидимым, не имеет выступающих кромок и создает другие конструктивные и дизайнерские возможности. Невидимые шарниры или шарниры с внутренним прилеганием используются в машиностроении и при изготовлении электрошкафов.

Шарниры для приваривания

Свойства и толщина материала, из которого изготовлены свариваемые шарниры KIPP, позволяют их приваривать. Благодаря массивным соединениям между неподвижной опорой и подвижным объектом их можно использовать в качестве шарниров для высоких нагрузок. Специальные шарниры для приваривания изготавливаются из нержавеющей стали и, таким образом, устойчивы к воздействию кислот и морской воды. Обладая большой грузоподъемностью, они пригодны также для использования на кораблях, так как обеспечивают безопасное открывание и закрывание дверей и люков.

Пружинные петли

Пружинные шарниры KIPP имеют встроенную пружину и предназначены для автоматического открывания и закрывания дверей и крышек. Крутящий момент для движения пружины различается в зависимости от варианта пружинного шарнира. Они предлагаются в исполнении из стали или нержавеющей стали с видимой пружиной или из алюминия со встроенной пружиной.

Безопасные шарниры

В ассортименте KIPP имеются шарниры с функцией контроля блокировки. Они предназначены для контроля положения защитных крышек, защитных кожухов и защитных дверей, установленных на поворотных опорах. Угол срабатывания приспособления для контроля блокировки свободно регулируется — оно подает сигнал только при достижении определенного угла перемещения. Информация о текущем состоянии открытия может отображаться непосредственно на мониторе блока управления с программируемым логическим контроллером (ПЛК).

Шарниры KIPP в интернет-магазине

Приобретите шарниры непосредственно в интернет-магазине KIPP. Положитесь на наш многолетний опыт и убедитесь в преимуществах нашей продукции. Если вы не нашли подходящие шарниры для вашего случая применения, свяжитесь с нами. По вашему желанию мы разработаем индивидуальные специальные решения в точном соответствии с требованиями вашей конструкции.
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33