Группы товаров
Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой, калибровое отверстие с пазом
K0659_PBMN

Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Кривошип и ручка из термопласта.
Втулка и ось ручки из стали класса прочности 5.8 или нержавеющей стали 1.4404.

Исполнение: Термопласт, черно-серый.
Стальные части вороненые.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Заглушка втулки и цилиндрическая вращающаяся ручка поставляются разобранными.
При монтаже ось ручки должна завинчиваться в посадочное отверстие.
Приводные рукоятки могут быть закреплены на оси вала посредством поперечного штифта или болта с цилиндрической головкой DIN 6912 и шайбы DIN 7349 шпоночным соединением.
Для исполнений с поперечным отверстием производится закрепление ввинчиванием установочного винта ISO 4027 (DIN 914).
Принадлежности:Винты с цилиндрической головкой K1160 с шестигранным углублением, утопленная головка
DIN 6912.
Указание на чертеже:
1) Положение поперечного отверстия к шпоночному пазу смещено на 90°
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0659_PBMN Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой, калибровое отверстие с пазом 473 kB

Чертежи

Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой, калибровое отверстие с пазом
Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой, калибровое отверстие с пазом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 1Исполнение 2Материал
компонента
AB3DD2D7HH1H2H3H4LL2TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0659.310802калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь802248-85,849,128,513-10412,79 по запросу
K0659.311003калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь8032410-85,849,128,513-10412,711,4 по запросу
K0659.321003калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь10032910-107,161,435,513-12915,711,4 по запросу
K0659.321204калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь10042912-107,161,435,513-12915,713,8 по запросу
K0659.331204калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь12543612-139,582,54418,5-16119,513,8 по запросу
K0659.331405калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь12553614-139,582,54418,5-16119,516,3 по запросу
K0659.3108026калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь802248M685,849,128,5137,510412,79 по запросу
K0659.3110036калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь8032410M685,849,128,5137,510412,711,4 по запросу
K0659.3210036калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь10032910M6107,161,435,5137,512915,711,4 по запросу
K0659.3212046калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь10042912M6107,161,435,5137,512915,713,8 по запросу
K0659.3312046калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь12543612M6139,582,54418,57,516119,513,8 по запросу
K0659.3314056калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь12553614M6139,582,54418,57,516119,516,3 по запросу
K0659.0310802калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь802248-85,849,128,513-10412,79 по запросу
K0659.0311003калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь8032410-85,849,128,513-10412,711,4 по запросу
K0659.0321003калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь10032910-107,161,435,513-12915,711,4 по запросу
K0659.0321204калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь10042912-107,161,435,513-12915,713,8 по запросу
K0659.0331204калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь12543612-139,582,54418,5-16119,513,8 по запросу
K0659.0331405калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь12553614-139,582,54418,5-16119,516,3 по запросу
K0659.03108026калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь802248M685,849,128,5137,510412,79 по запросу
K0659.03110036калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь8032410M685,849,128,5137,510412,711,4 по запросу
K0659.03210036калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь10032910M6107,161,435,5137,512915,711,4 по запросу
K0659.03212046калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь10042912M6107,161,435,5137,512915,713,8 по запросу
K0659.03312046калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь12543612M6139,582,54418,57,516119,513,8 по запросу
K0659.03314056калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь12553614M6139,582,54418,57,516119,516,3 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33