Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: С черным порошковым покрытием RAL 9005, огненно-красного цвета RAL 3000 или с оцинковкой, синим пассивированием.Указание:Устройства предназначены для запорных клапанов. Маховики цельные. Маховик в зоне втулки усилен с использованием специального способа обработки давлением. Сформованная коническая втулка допускает простой монтаж и обеспечивает надежную и неподвижную посадку на четырехграннике.Указание на чертеже:
1) Четырехгранник на валу
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1661 Маховики из стального листа 203 kB

Чертежи

Маховики из стального листа

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
Поверхность
корпуса
D1

L1L3VV1V2Количество
спиц
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1661.050060чёрный RAL 9005-508,51265,96,153 по запросу
K1661.050070чёрный RAL 9005-508,51276,97,153 по запросу
K1661.060060чёрный RAL 9005-608,51265,96,153 по запросу
K1661.060070чёрный RAL 9005-608,51276,97,153 по запросу
K1661.070070чёрный RAL 9005-69101576,97,153 по запросу
K1661.070080чёрный RAL 9005-69101587,98,153 по запросу
K1661.080080чёрный RAL 9005-78111687,98,153 по запросу
K1661.080090чёрный RAL 9005-78111698,99,153 по запросу
K1661.090090чёрный RAL 9005-89111698,99,153 по запросу
K1661.100090чёрный RAL 9005-98132098,99,153 по запросу
K1661.100100чёрный RAL 9005-981320109,910,153 по запросу
K1661.110100чёрный RAL 9005-1081523109,910,153 по запросу
K1661.130120чёрный RAL 9005-13015231211,912,153 по запросу
K1661.050061огненно-красный RAL 3000-508,51265,96,153 по запросу
K1661.050071огненно-красный RAL 3000-508,51276,97,153 по запросу
K1661.060061огненно-красный RAL 3000-608,51265,96,153 по запросу
K1661.060071огненно-красный RAL 3000-608,51276,97,153 по запросу
K1661.070071огненно-красный RAL 3000-69101576,97,153 по запросу
K1661.070081огненно-красный RAL 3000-69101587,98,153 по запросу
K1661.080081огненно-красный RAL 3000-78111687,98,153 по запросу
K1661.080091огненно-красный RAL 3000-78111698,99,153 по запросу
K1661.090091огненно-красный RAL 3000-89111698,99,153 по запросу
K1661.100091огненно-красный RAL 3000-98132098,99,153 по запросу
K1661.100101огненно-красный RAL 3000-981320109,910,153 по запросу
K1661.110101огненно-красный RAL 3000-1081523109,910,153 по запросу
K1661.130121огненно-красный RAL 3000-13015231211,912,153 по запросу
K1661.050062-оцинкованная508,51265,96,153 по запросу
K1661.050072-оцинкованная508,51276,97,153 по запросу
K1661.060062-оцинкованная608,51265,96,153 по запросу
K1661.060072-оцинкованная608,51276,97,153 по запросу
K1661.070072-оцинкованная69101576,97,153 по запросу
K1661.070082-оцинкованная69101587,98,153 по запросу
K1661.080082-оцинкованная78111687,98,153 по запросу
K1661.080092-оцинкованная78111698,99,153 по запросу
K1661.090092-оцинкованная89111698,99,153 по запросу
K1661.100092-оцинкованная98132098,99,153 по запросу
K1661.100102-оцинкованная981320109,910,153 по запросу
K1661.110102-оцинкованная1081523109,910,153 по запросу
K1661.130122-оцинкованная13015231211,912,153 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33