Группы товаров
Фасонные ручки жестко установленные, DIN 39, форма E стальные
K0166

Фасонные ручки жестко установленные, DIN 39, форма E стальные

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:СтальИсполнение: оцинкованно с синим пассивированием.Указание:Ручки подходят для маховиков DIN 950.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0166 Фасонные ручки жестко установленные, DIN 39, форма E стальные 98,8 kB

Чертежи

Фасонные ручки жестко установленные, DIN 39, форма E стальные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Вид резьбыDD1

D4LL1L3SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0166.0616050наружная резьбаM61610115073 по запросу
K0166.0820064наружная резьбаM82013136484 по запросу
K0166.1025080наружная резьбаM1025161480105 по запросу
K0166.1232100наружная резьбаM12322021100136 по запросу
K0166.1636112наружная резьбаM16362226112148 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33