Группы товаров
Натяжные защелки, защелки, стопоры

Натяжные защелки, защелки, стопоры

назад
Новинки
Натяжные защелки и замки-защелки представляют собой простые запорные механизмы для крышек, кожухов и контейнеров в машиностроении, а также в производстве промышленных установок, агрегатов и резервуаров.
Врезные защелки предназначены для установки заподлицо на двери, крышки, кожухи, выдвижные ящики и люки. Дверь запирается на защелку простым нажатием, что обеспечивает ее надежную блокировку. Врезные защелки предназначены для внутреннего и наружного применения в кораблестроении, в транспортной отрасли, а также в упаковочной промышленности, медицинской технике и в автомобильной промышленности.
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33