Группы товаров
Указатель положения с полым валом из нержавеющей стали
K2107

Указатель положения с полым валом из нержавеющей стали

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из полиамида 6.
Полый вал из нержавеющей стали.
Смотровое окно из пластмассы.
Установочный винт из нержавеющей стали.
Исполнение: Корпус, ударопрочный.
Полый вал и установочный винт, чистый.
Колесики, цвет черный, цифры, цвет белый.
Указание:Указатели положения обеспечивают прямое считывание заданных измерительных параметров с одного взгляда.
Показанное значение можно выбирать для каждого оборота шпинделя (соответствующий ход резьбы шпинделя), что позволяет отображать различные значения от передаточного механизма.
Указатели положения имеют компактную конструкцию с очень четкой индикацией и точным отсчетом. Они особенно хорошо подходят для небольших расстояний шпинделя и малых диаметров валов. Они имеют опору момента вращения, которая фиксируется на противоположной стенке отверстия.
Технические данные:- отсчётное устройство из 3 декад + точный отсчёт
- высота цифр 4 мм
- полый вал -Ø 14 H7 мм
- термостойкость до 80 °C
- стойкий к действию масел и растворителей
По запросу:- крышка счётного механизма из минерального стекла
- торцовое уплотнение (пыленепроницаемое)
- виброизоляция
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2107 Указатель положения с полым валом из нержавеющей стали 277 kB

Чертежи

Указатель положения с полым валом из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
B

DHLШагМесто
запятой
макс. частота
вращения
об/мин
Монтажное
положение
Направление счетаИндикация
после одного
оборота
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2107.01001111оранжевый чистый RAL 2004311447331150011001,0 по запросу
K2107.01002111оранжевый чистый RAL 200431144733125001100,10 по запросу
K2107.01001121оранжевый чистый RAL 2004311447331150012001,0 по запросу
K2107.01002121оранжевый чистый RAL 200431144733125001200,10 по запросу
K2107.01001211оранжевый чистый RAL 2004311447331150021001,0 по запросу
K2107.01002211оранжевый чистый RAL 200431144733125002100,10 по запросу
K2107.01001221оранжевый чистый RAL 2004311447331150022001,0 по запросу
K2107.01002221оранжевый чистый RAL 200431144733125002200,10 по запросу
K2107.01001311оранжевый чистый RAL 2004311447331150031001,0 по запросу
K2107.01002311оранжевый чистый RAL 200431144733125003100,10 по запросу
K2107.01001321оранжевый чистый RAL 2004311447331150032001,0 по запросу
K2107.01002321оранжевый чистый RAL 200431144733125003200,10 по запросу
K2107.01001411оранжевый чистый RAL 2004311447331150041001,0 по запросу
K2107.01002411оранжевый чистый RAL 200431144733125004100,10 по запросу
K2107.01001421оранжевый чистый RAL 2004311447331150042001,0 по запросу
K2107.01002421оранжевый чистый RAL 200431144733125004200,10 по запросу
K2107.01251111оранжевый чистый RAL 2004311447331,25150011001,2/5 по запросу
K2107.01251121оранжевый чистый RAL 2004311447331,25150012001,2/5 по запросу
K2107.01251211оранжевый чистый RAL 2004311447331,25150021001,2/5 по запросу
K2107.01251221оранжевый чистый RAL 2004311447331,25150022001,2/5 по запросу
K2107.01251311оранжевый чистый RAL 2004311447331,25150031001,2/5 по запросу
K2107.01251321оранжевый чистый RAL 2004311447331,25150032001,2/5 по запросу
K2107.01251411оранжевый чистый RAL 2004311447331,25150041001,2/5 по запросу
K2107.01251421оранжевый чистый RAL 2004311447331,25150042001,2/5 по запросу
K2107.01501111оранжевый чистый RAL 2004311447331,5150011001,5 по запросу
K2107.01501121оранжевый чистый RAL 2004311447331,5150012001,5 по запросу
K2107.01501211оранжевый чистый RAL 2004311447331,5150021001,5 по запросу
K2107.01501221оранжевый чистый RAL 2004311447331,5150022001,5 по запросу
K2107.01501311оранжевый чистый RAL 2004311447331,5150031001,5 по запросу
K2107.01501321оранжевый чистый RAL 2004311447331,5150032001,5 по запросу
K2107.01501411оранжевый чистый RAL 2004311447331,5150041001,5 по запросу
K2107.01501421оранжевый чистый RAL 2004311447331,5150042001,5 по запросу
K2107.02001111оранжевый чистый RAL 2004311447332150011002,0 по запросу
K2107.02001121оранжевый чистый RAL 2004311447332150012002,0 по запросу
K2107.02001211оранжевый чистый RAL 2004311447332150021002,0 по запросу
K2107.02001221оранжевый чистый RAL 2004311447332150022002,0 по запросу
K2107.02001311оранжевый чистый RAL 2004311447332150031002,0 по запросу
K2107.02001321оранжевый чистый RAL 2004311447332150032002,0 по запросу
K2107.02001411оранжевый чистый RAL 2004311447332150041002,0 по запросу
K2107.02001421оранжевый чистый RAL 2004311447332150042002,0 по запросу
K2107.02501111оранжевый чистый RAL 2004311447332,5150011002,5 по запросу
K2107.02501121оранжевый чистый RAL 2004311447332,5150012002,5 по запросу
K2107.02501211оранжевый чистый RAL 2004311447332,5150021002,5 по запросу
K2107.02501221оранжевый чистый RAL 2004311447332,5150022002,5 по запросу
K2107.02501311оранжевый чистый RAL 2004311447332,5150031002,5 по запросу
K2107.02501321оранжевый чистый RAL 2004311447332,5150032002,5 по запросу
K2107.02501411оранжевый чистый RAL 2004311447332,5150041002,5 по запросу
K2107.02501421оранжевый чистый RAL 2004311447332,5150042002,5 по запросу
K2107.03001111оранжевый чистый RAL 2004311447333150011003,0 по запросу
K2107.03001121оранжевый чистый RAL 2004311447333150012003,0 по запросу
K2107.03001211оранжевый чистый RAL 2004311447333150021003,0 по запросу
K2107.03001221оранжевый чистый RAL 2004311447333150022003,0 по запросу
K2107.03001311оранжевый чистый RAL 2004311447333150031003,0 по запросу
K2107.03001321оранжевый чистый RAL 2004311447333150032003,0 по запросу
K2107.03001411оранжевый чистый RAL 2004311447333150041003,0 по запросу
K2107.03001421оранжевый чистый RAL 2004311447333150042003,0 по запросу
K2107.04001111оранжевый чистый RAL 2004311447334137511004,0 по запросу
K2107.04001121оранжевый чистый RAL 2004311447334137512004,0 по запросу
K2107.04001211оранжевый чистый RAL 2004311447334137521004,0 по запросу
K2107.04001221оранжевый чистый RAL 2004311447334137522004,0 по запросу
K2107.04001311оранжевый чистый RAL 2004311447334137531004,0 по запросу
K2107.04001321оранжевый чистый RAL 2004311447334137532004,0 по запросу
K2107.04001411оранжевый чистый RAL 2004311447334137541004,0 по запросу
K2107.04001421оранжевый чистый RAL 2004311447334137542004,0 по запросу
K2107.05001111оранжевый чистый RAL 2004311447335130011005,0 по запросу
K2107.05001121оранжевый чистый RAL 2004311447335130012005,0 по запросу
K2107.05001211оранжевый чистый RAL 2004311447335130021005,0 по запросу
K2107.05001221оранжевый чистый RAL 2004311447335130022005,0 по запросу
K2107.05001311оранжевый чистый RAL 2004311447335130031005,0 по запросу
K2107.05001321оранжевый чистый RAL 2004311447335130032005,0 по запросу
K2107.05001411оранжевый чистый RAL 2004311447335130041005,0 по запросу
K2107.05001421оранжевый чистый RAL 2004311447335130042005,0 по запросу
K2107.06001111оранжевый чистый RAL 2004311447336125011006,0 по запросу
K2107.06001121оранжевый чистый RAL 2004311447336125012006,0 по запросу
K2107.06001211оранжевый чистый RAL 2004311447336125021006,0 по запросу
K2107.06001221оранжевый чистый RAL 2004311447336125022006,0 по запросу
K2107.06001311оранжевый чистый RAL 2004311447336125031006,0 по запросу
K2107.06001321оранжевый чистый RAL 2004311447336125032006,0 по запросу
K2107.06001411оранжевый чистый RAL 2004311447336125041006,0 по запросу
K2107.06001421оранжевый чистый RAL 2004311447336125042006,0 по запросу
K2107.08001111оранжевый чистый RAL 2004311447338118011008,0 по запросу
K2107.08001121оранжевый чистый RAL 2004311447338118012008,0 по запросу
K2107.08001211оранжевый чистый RAL 2004311447338118021008,0 по запросу
K2107.08001221оранжевый чистый RAL 2004311447338118022008,0 по запросу
K2107.08001311оранжевый чистый RAL 2004311447338118031008,0 по запросу
K2107.08001321оранжевый чистый RAL 2004311447338118032008,0 по запросу
K2107.08001411оранжевый чистый RAL 2004311447338118041008,0 по запросу
K2107.08001421оранжевый чистый RAL 2004311447338118042008,0 по запросу
K2107.10001111оранжевый чистый RAL 20043114473310115011010,0 по запросу
K2107.10001121оранжевый чистый RAL 20043114473310115012010,0 по запросу
K2107.10001211оранжевый чистый RAL 20043114473310115021010,0 по запросу
K2107.10001221оранжевый чистый RAL 20043114473310115022010,0 по запросу
K2107.10001311оранжевый чистый RAL 20043114473310115031010,0 по запросу
K2107.10001321оранжевый чистый RAL 20043114473310115032010,0 по запросу
K2107.10001411оранжевый чистый RAL 20043114473310115041010,0 по запросу
K2107.10001421оранжевый чистый RAL 20043114473310115042010,0 по запросу
K2107.01001112черный311447331150011001,0 по запросу
K2107.01002112черный31144733125001100,10 по запросу
K2107.01001122черный311447331150012001,0 по запросу
K2107.01002122черный31144733125001200,10 по запросу
K2107.01001212черный311447331150021001,0 по запросу
K2107.01002212черный31144733125002100,10 по запросу
K2107.01001222черный311447331150022001,0 по запросу
K2107.01002222черный31144733125002200,10 по запросу
K2107.01001312черный311447331150031001,0 по запросу
K2107.01002312черный31144733125003100,10 по запросу
K2107.01001322черный311447331150032001,0 по запросу
K2107.01002322черный31144733125003200,10 по запросу
K2107.01001412черный311447331150041001,0 по запросу
K2107.01002412черный31144733125004100,10 по запросу
K2107.01001422черный311447331150042001,0 по запросу
K2107.01002422черный31144733125004200,10 по запросу
K2107.01251112черный311447331,25150011001,2/5 по запросу
K2107.01251122черный311447331,25150012001,2/5 по запросу
K2107.01251212черный311447331,25150021001,2/5 по запросу
K2107.01251222черный311447331,25150022001,2/5 по запросу
K2107.01251312черный311447331,25150031001,2/5 по запросу
K2107.01251322черный311447331,25150032001,2/5 по запросу
K2107.01251412черный311447331,25150041001,2/5 по запросу
K2107.01251422черный311447331,25150042001,2/5 по запросу
K2107.01501112черный311447331,5150011001,5 по запросу
K2107.01501122черный311447331,5150012001,5 по запросу
K2107.01501212черный311447331,5150021001,5 по запросу
K2107.01501222черный311447331,5150022001,5 по запросу
K2107.01501312черный311447331,5150031001,5 по запросу
K2107.01501322черный311447331,5150032001,5 по запросу
K2107.01501412черный311447331,5150041001,5 по запросу
K2107.01501422черный311447331,5150042001,5 по запросу
K2107.02001112черный311447332150011002,0 по запросу
K2107.02001122черный311447332150012002,0 по запросу
K2107.02001212черный311447332150021002,0 по запросу
K2107.02001222черный311447332150022002,0 по запросу
K2107.02001312черный311447332150031002,0 по запросу
K2107.02001322черный311447332150032002,0 по запросу
K2107.02001412черный311447332150041002,0 по запросу
K2107.02001422черный311447332150042002,0 по запросу
K2107.02501112черный311447332,5150011002,5 по запросу
K2107.02501122черный311447332,5150012002,5 по запросу
K2107.02501212черный311447332,5150021002,5 по запросу
K2107.02501222черный311447332,5150022002,5 по запросу
K2107.02501312черный311447332,5150031002,5 по запросу
K2107.02501322черный311447332,5150032002,5 по запросу
K2107.02501412черный311447332,5150041002,5 по запросу
K2107.02501422черный311447332,5150042002,5 по запросу
K2107.03001112черный311447333150011003,0 по запросу
K2107.03001122черный311447333150012003,0 по запросу
K2107.03001212черный311447333150021003,0 по запросу
K2107.03001222черный311447333150022003,0 по запросу
K2107.03001312черный311447333150031003,0 по запросу
K2107.03001322черный311447333150032003,0 по запросу
K2107.03001412черный311447333150041003,0 по запросу
K2107.03001422черный311447333150042003,0 по запросу
K2107.04001112черный311447334137511004,0 по запросу
K2107.04001122черный311447334137512004,0 по запросу
K2107.04001212черный311447334137521004,0 по запросу
K2107.04001222черный311447334137522004,0 по запросу
K2107.04001312черный311447334137531004,0 по запросу
K2107.04001322черный311447334137532004,0 по запросу
K2107.04001412черный311447334137541004,0 по запросу
K2107.04001422черный311447334137542004,0 по запросу
K2107.05001112черный311447335130011005,0 по запросу
K2107.05001122черный311447335130012005,0 по запросу
K2107.05001212черный311447335130021005,0 по запросу
K2107.05001222черный311447335130022005,0 по запросу
K2107.05001312черный311447335130031005,0 по запросу
K2107.05001322черный311447335130032005,0 по запросу
K2107.05001412черный311447335130041005,0 по запросу
K2107.05001422черный311447335130042005,0 по запросу
K2107.06001112черный311447336125011006,0 по запросу
K2107.06001122черный311447336125012006,0 по запросу
K2107.06001212черный311447336125021006,0 по запросу
K2107.06001222черный311447336125022006,0 по запросу
K2107.06001312черный311447336125031006,0 по запросу
K2107.06001322черный311447336125032006,0 по запросу
K2107.06001412черный311447336125041006,0 по запросу
K2107.06001422черный311447336125042006,0 по запросу
K2107.08001112черный311447338118011008,0 по запросу
K2107.08001122черный311447338118012008,0 по запросу
K2107.08001212черный311447338118021008,0 по запросу
K2107.08001222черный311447338118022008,0 по запросу
K2107.08001312черный311447338118031008,0 по запросу
K2107.08001322черный311447338118032008,0 по запросу
K2107.08001412черный311447338118041008,0 по запросу
K2107.08001422черный311447338118042008,0 по запросу
K2107.10001112черный3114473310115011010,0 по запросу
K2107.10001122черный3114473310115012010,0 по запросу
K2107.10001212черный3114473310115021010,0 по запросу
K2107.10001222черный3114473310115022010,0 по запросу
K2107.10001312черный3114473310115031010,0 по запросу
K2107.10001322черный3114473310115032010,0 по запросу
K2107.10001412черный3114473310115041010,0 по запросу
K2107.10001422черный3114473310115042010,0 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33