Группы товаров
Магнитные датчики, пассивные датчики миниатюрная модель, соединение ввода-вывода, интерфейс
K1658

Магнитные датчики, пассивные датчики миниатюрная модель,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из алюминия.
Кабельная оболочка из полиуретана.
Исполнение: Компактная конструкция датчика и штекера.
Штекерный соединитель M8, 6-полюсный, 1 штифт (E15).
Соединительный кабель 6-жильный ø 5,2 мм.
Радиус изгиба кабеля >= 52 мм (динамический).
Указание:Работает с магнитными лентами K1663.
Расстояние для считывания между датчиком и лентой должно составлять от 0,1 до 2 мм.
Запитывание рабочим напряжением и потребление тока датчика выполняется с помощью индикаторной электроники.
Точность системы, точность повторения и скорость перемещения зависит от индикаторной электроники.
Съемное подключение к указателю положения K1657.
Технические данные:— Степень защиты IP 67; EN 60529 (головка датчика)
— Ударная прочность 2000 м/с², 11 мс; EN 60068-2-27
— Виброустойчивость 200 м/с², от 50 Гц до 2 кГц; EN 60068-2-6
Диапазон температур:— Температура окружающей среды от 0 до 60 °C
— Температура хранения от –10 до 70 °C
Монтаж:Монтаж должен выполняться на основе прилагаемой информации для пользователя.
A) Расстояние для считывания датчика/лента ≤ 2 мм
B) Боковое смещение ± 2 мм
C) Непрямолинейность ± 3°
D) Продольный наклон ± 1°
E) Боковой наклон ± 3°
Принадлежности:Указатель положения K1657.
Магнитные ленты K1663.
Обратите внимание:Относительная влажность воздуха 100 %. Выпадение конденсата допускается (головка датчика).Указание на чертеже:
1) Синус перед косинусом
2) Активная измерительная плоскость
3) Магнитная лента
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1658 Магнитные датчики, пассивные датчики миниатюрная модель, соединение ввода-вывода, интерфейс 301 kB

Чертежи

Магнитные датчики, пассивные датчики миниатюрная модель, соединение ввода-вывода, интерфейс
Магнитные датчики, пассивные датчики миниатюрная модель, соединение ввода-вывода, интерфейс

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаH

LPдля арт. №CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1658.0100011526,71000K1657.1531 / K1657.1651 по запросу
K1658.0200011526,72000K1657.1531 / K1657.1651 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33