Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, черный.
Ось из оцинкованной стали или чистой нержавеющей стали.
Исполнение: Oтполированный до блеска.Указание:Цилиндрические ручки могут поставляться смонтированными, например, на маховиках и кривошипных рукоятках.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1201 Рукоятки конусные поворотные 115 kB

Чертежи

Рукоятки конусные поворотные

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаМатериал
компонента
DD1D4LL1L2SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1201.0618СтальM618151140,5163 по запросу
K1201.0823СтальM823191365,5244 по запросу
K1201.1028СтальM1028221490,5325 по запросу
K1201.10618нержавеющая стальM618151140,5163 по запросу
K1201.10823нержавеющая стальM823191365,5244 по запросу
K1201.11028нержавеющая стальM1028221490,5325 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33