Группы товаров
Указатель положения с полым валом из нержавеющей стали
K2106

Указатель положения с полым валом из нержавеющей стали

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из полиамида 6.
Полый вал из нержавеющей стали.
Смотровое окно из пластмассы.
Установочный винт из нержавеющей стали.
Исполнение: Корпус, ударопрочный.
Полый вал и установочный винт, чистый.
Колесики, цвет черный, цифры, цвет белый.
Указание:Указатели положения обеспечивают прямое считывание заданных измерительных параметров с одного взгляда.
Показанное значение можно выбирать для каждого оборота шпинделя (соответствующий ход резьбы шпинделя), что позволяет отображать различные значения от передаточного механизма.
Указатели положения имеют компактную конструкцию с очень четкой индикацией. Они особенно хорошо подходят для небольших расстояний шпинделя и малых диаметров валов. Они имеют опору момента вращения, которая фиксируется на противоположной стенке отверстия.
Технические данные:- отсчётное устройство из 3 декад
- высота цифр 4 мм
- полый вал -Ø 10 H7 мм
- термостойкость до 80 °C
- стойкий к действию масел и растворителей
По запросу:индикация в дюймах
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2106 Указатель положения с полым валом из нержавеющей стали 267 kB

Чертежи

Указатель положения с полым валом из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
BD

HLШагМесто
запятой
макс. частота
вращения
об/мин
Монтажное
положение
Направление счетаИндикация
после одного
оборота
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2106.01001111оранжевый чистый RAL 200426103322115001101,0 по запросу
K2106.01001121оранжевый чистый RAL 200426103322115001201,0 по запросу
K2106.01001211оранжевый чистый RAL 200426103322115002101,0 по запросу
K2106.01001221оранжевый чистый RAL 200426103322115002201,0 по запросу
K2106.01001311оранжевый чистый RAL 200426103322115003101,0 по запросу
K2106.01001321оранжевый чистый RAL 200426103322115003201,0 по запросу
K2106.01001411оранжевый чистый RAL 200426103322115004101,0 по запросу
K2106.01001421оранжевый чистый RAL 200426103322115004201,0 по запросу
K2106.02001111оранжевый чистый RAL 200426103322215001102,0 по запросу
K2106.02001121оранжевый чистый RAL 200426103322215001202,0 по запросу
K2106.02001211оранжевый чистый RAL 200426103322215002102,0 по запросу
K2106.02001221оранжевый чистый RAL 200426103322215002202,0 по запросу
K2106.02001311оранжевый чистый RAL 200426103322215003102,0 по запросу
K2106.02001321оранжевый чистый RAL 200426103322215003202,0 по запросу
K2106.02001411оранжевый чистый RAL 200426103322215004102,0 по запросу
K2106.02001421оранжевый чистый RAL 200426103322215004202,0 по запросу
K2106.02501111оранжевый чистый RAL 2004261033222,515001102,5 по запросу
K2106.02501121оранжевый чистый RAL 2004261033222,515001202,5 по запросу
K2106.02501211оранжевый чистый RAL 2004261033222,515002102,5 по запросу
K2106.02501221оранжевый чистый RAL 2004261033222,515002202,5 по запросу
K2106.02501311оранжевый чистый RAL 2004261033222,515003102,5 по запросу
K2106.02501321оранжевый чистый RAL 2004261033222,515003202,5 по запросу
K2106.02501411оранжевый чистый RAL 2004261033222,515004102,5 по запросу
K2106.02501421оранжевый чистый RAL 2004261033222,515004202,5 по запросу
K2106.03001111оранжевый чистый RAL 200426103322315001103,0 по запросу
K2106.03001121оранжевый чистый RAL 200426103322315001203,0 по запросу
K2106.03001211оранжевый чистый RAL 200426103322315002103,0 по запросу
K2106.03001221оранжевый чистый RAL 200426103322315002203,0 по запросу
K2106.03001311оранжевый чистый RAL 200426103322315003103,0 по запросу
K2106.03001321оранжевый чистый RAL 200426103322315003203,0 по запросу
K2106.03001411оранжевый чистый RAL 200426103322315004103,0 по запросу
K2106.03001421оранжевый чистый RAL 200426103322315004203,0 по запросу
K2106.04001111оранжевый чистый RAL 200426103322413751104,0 по запросу
K2106.04001121оранжевый чистый RAL 200426103322413751204,0 по запросу
K2106.04001211оранжевый чистый RAL 200426103322413752104,0 по запросу
K2106.04001221оранжевый чистый RAL 200426103322413752204,0 по запросу
K2106.04001311оранжевый чистый RAL 200426103322413753104,0 по запросу
K2106.04001321оранжевый чистый RAL 200426103322413753204,0 по запросу
K2106.04001411оранжевый чистый RAL 200426103322413754104,0 по запросу
K2106.04001421оранжевый чистый RAL 200426103322413754204,0 по запросу
K2106.05001111оранжевый чистый RAL 200426103322513001105,0 по запросу
K2106.05001121оранжевый чистый RAL 200426103322513001205,0 по запросу
K2106.05001211оранжевый чистый RAL 200426103322513002105,0 по запросу
K2106.05001221оранжевый чистый RAL 200426103322513002205,0 по запросу
K2106.05001311оранжевый чистый RAL 200426103322513003105,0 по запросу
K2106.05001321оранжевый чистый RAL 200426103322513003205,0 по запросу
K2106.05001411оранжевый чистый RAL 200426103322513004105,0 по запросу
K2106.05001421оранжевый чистый RAL 200426103322513004205,0 по запросу
K2106.06001111оранжевый чистый RAL 200426103322612501106,0 по запросу
K2106.06001121оранжевый чистый RAL 200426103322612501206,0 по запросу
K2106.06001211оранжевый чистый RAL 200426103322612502106,0 по запросу
K2106.06001221оранжевый чистый RAL 200426103322612502206,0 по запросу
K2106.06001311оранжевый чистый RAL 200426103322612503106,0 по запросу
K2106.06001321оранжевый чистый RAL 200426103322612503206,0 по запросу
K2106.06001411оранжевый чистый RAL 200426103322612504106,0 по запросу
K2106.06001421оранжевый чистый RAL 200426103322612504206,0 по запросу
K2106.08001111оранжевый чистый RAL 200426103322811801108,0 по запросу
K2106.08001121оранжевый чистый RAL 200426103322811801208,0 по запросу
K2106.08001211оранжевый чистый RAL 200426103322811802108,0 по запросу
K2106.08001221оранжевый чистый RAL 200426103322811802208,0 по запросу
K2106.08001311оранжевый чистый RAL 200426103322811803108,0 по запросу
K2106.08001321оранжевый чистый RAL 200426103322811803208,0 по запросу
K2106.08001411оранжевый чистый RAL 200426103322811804108,0 по запросу
K2106.08001421оранжевый чистый RAL 200426103322811804208,0 по запросу
K2106.10001111оранжевый чистый RAL 2004261033221011501110,0 по запросу
K2106.10001121оранжевый чистый RAL 2004261033221011501210,0 по запросу
K2106.10001211оранжевый чистый RAL 2004261033221011502110,0 по запросу
K2106.10001221оранжевый чистый RAL 2004261033221011502210,0 по запросу
K2106.10001311оранжевый чистый RAL 2004261033221011503110,0 по запросу
K2106.10001321оранжевый чистый RAL 2004261033221011503210,0 по запросу
K2106.10001411оранжевый чистый RAL 2004261033221011504110,0 по запросу
K2106.10001421оранжевый чистый RAL 2004261033221011504210,0 по запросу
K2106.01001112черный26103322115001101,0 по запросу
K2106.01001122черный26103322115001201,0 по запросу
K2106.01001212черный26103322115002101,0 по запросу
K2106.01001222черный26103322115002201,0 по запросу
K2106.01001312черный26103322115003101,0 по запросу
K2106.01001322черный26103322115003201,0 по запросу
K2106.01001412черный26103322115004101,0 по запросу
K2106.01001422черный26103322115004201,0 по запросу
K2106.02001112черный26103322215001102,0 по запросу
K2106.02001122черный26103322215001202,0 по запросу
K2106.02001212черный26103322215002102,0 по запросу
K2106.02001222черный26103322215002202,0 по запросу
K2106.02001312черный26103322215003102,0 по запросу
K2106.02001322черный26103322215003202,0 по запросу
K2106.02001412черный26103322215004102,0 по запросу
K2106.02001422черный26103322215004202,0 по запросу
K2106.02501112черный261033222,515001102,5 по запросу
K2106.02501122черный261033222,515001202,5 по запросу
K2106.02501212черный261033222,515002102,5 по запросу
K2106.02501222черный261033222,515002202,5 по запросу
K2106.02501312черный261033222,515003102,5 по запросу
K2106.02501322черный261033222,515003202,5 по запросу
K2106.02501412черный261033222,515004102,5 по запросу
K2106.02501422черный261033222,515004202,5 по запросу
K2106.03001112черный26103322315001103,0 по запросу
K2106.03001122черный26103322315001203,0 по запросу
K2106.03001212черный26103322315002103,0 по запросу
K2106.03001222черный26103322315002203,0 по запросу
K2106.03001312черный26103322315003103,0 по запросу
K2106.03001322черный26103322315003203,0 по запросу
K2106.03001412черный26103322315004103,0 по запросу
K2106.03001422черный26103322315004203,0 по запросу
K2106.04001112черный26103322413751104,0 по запросу
K2106.04001122черный26103322413751204,0 по запросу
K2106.04001212черный26103322413752104,0 по запросу
K2106.04001222черный26103322413752204,0 по запросу
K2106.04001312черный26103322413753104,0 по запросу
K2106.04001322черный26103322413753204,0 по запросу
K2106.04001412черный26103322413754104,0 по запросу
K2106.04001422черный26103322413754204,0 по запросу
K2106.05001112черный26103322513001105,0 по запросу
K2106.05001122черный26103322513001205,0 по запросу
K2106.05001212черный26103322513002105,0 по запросу
K2106.05001222черный26103322513002205,0 по запросу
K2106.05001312черный26103322513003105,0 по запросу
K2106.05001322черный26103322513003205,0 по запросу
K2106.05001412черный26103322513004105,0 по запросу
K2106.05001422черный26103322513004205,0 по запросу
K2106.06001112черный26103322612501106,0 по запросу
K2106.06001122черный26103322612501206,0 по запросу
K2106.06001212черный26103322612502106,0 по запросу
K2106.06001222черный26103322612502206,0 по запросу
K2106.06001312черный26103322612503106,0 по запросу
K2106.06001322черный26103322612503206,0 по запросу
K2106.06001412черный26103322612504106,0 по запросу
K2106.06001422черный26103322612504206,0 по запросу
K2106.08001112черный26103322811801108,0 по запросу
K2106.08001122черный26103322811801208,0 по запросу
K2106.08001212черный26103322811802108,0 по запросу
K2106.08001222черный26103322811802208,0 по запросу
K2106.08001312черный26103322811803108,0 по запросу
K2106.08001322черный26103322811803208,0 по запросу
K2106.08001412черный26103322811804108,0 по запросу
K2106.08001422черный26103322811804208,0 по запросу
K2106.10001112черный261033221011501110,0 по запросу
K2106.10001122черный261033221011501210,0 по запросу
K2106.10001212черный261033221011502110,0 по запросу
K2106.10001222черный261033221011502210,0 по запросу
K2106.10001312черный261033221011503110,0 по запросу
K2106.10001322черный261033221011503210,0 по запросу
K2106.10001412черный261033221011504110,0 по запросу
K2106.10001422черный261033221011504210,0 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33