Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из полиамида 6.
Полый вал из стали.
Смотровое окно из полимера.
Установочный винт из стали.
Исполнение: Корпус, ударопрочный.
Полый вал, вороненый.
Установочный винт, цвет черный.
Колесики, цвет черный, цифры, цвет белый.
Указание:Указатели положения позволяют считывать с первого взгляда установленные значения измерения.
Кроме того, показанное значение можно выбирать для каждого оборота шпинделя (соответствующий ход резьбы шпинделя), что позволяет показывать различные значения от передаточного механизма.
Указатели положения имеют компактную конструкцию с очень четкой индикацией и точным отсчетом. Они особенно хорошо подходят для небольших расстояний шпинделя и малых диаметров валов и имеют опору момента вращения, которая фиксируется на противоположной стенке отверстия.

** Указать для 1-й звезды вариант монтажа, а для 2-й звезды направление счета. (См. образец заказа «Вариант монтажа, направление счета»).
Технические данные:- отсчётное устройство из 3 декад + точный отсчёт
- высота цифр 4 мм
- полый вал -Ø 14 H7 мм
- термостойкость до 80 °C
- стойкий к действию масел и растворителей
По запросу:- крышка счётного механизма из минерального стекла
- торцовое уплотнение (пыленепроницаемое)
- виброизоляция
Принадлежности:- Переходная втулка K0412
- Промежуточная пластина K0413
- Монтажная пластина K0414
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0409 Указатель положения 259 kB

Чертежи

Указатель положения

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
BDHLШагМонтажное
положение
Направление счетаИндикация
после одного
оборота
Место
запятой
макс. частота
вращения
об/мин
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0409.01002111оранжевый чистый RAL 20043114473311100,102500  по запросу
K0409.01002121оранжевый чистый RAL 20043114473311200,102500  по запросу
K0409.01002211оранжевый чистый RAL 20043114473312100,102500  по запросу
K0409.01002311оранжевый чистый RAL 20043114473313100,102500  по запросу
K0409.01002321оранжевый чистый RAL 20043114473313200,102500  по запросу
K0409.01002411оранжевый чистый RAL 20043114473314100,102500  по запросу
K0409.01002421оранжевый чистый RAL 20043114473314200,102500  по запросу
K0409.01001111оранжевый чистый RAL 200431144733111001,01500  по запросу
K0409.01001121оранжевый чистый RAL 200431144733112001,01500  по запросу
K0409.01001211оранжевый чистый RAL 200431144733121001,01500  по запросу
K0409.01001221оранжевый чистый RAL 200431144733122001,01500  по запросу
K0409.01001311оранжевый чистый RAL 200431144733131001,01500  по запросу
K0409.01001321оранжевый чистый RAL 200431144733132001,01500  по запросу
K0409.01001411оранжевый чистый RAL 200431144733141001,01500  по запросу
K0409.01001421оранжевый чистый RAL 200431144733142001,01500  по запросу
K0409.01251111оранжевый чистый RAL 2004311447331,2511001,2/51500  по запросу
K0409.01251121оранжевый чистый RAL 2004311447331,2512001,2/51500  по запросу
K0409.01251211оранжевый чистый RAL 2004311447331,2521001,2/51500  по запросу
K0409.01251221оранжевый чистый RAL 2004311447331,2522001,2/51500  по запросу
K0409.01251311оранжевый чистый RAL 2004311447331,2531001,2/51500  по запросу
K0409.01251321оранжевый чистый RAL 2004311447331,2532001,2/51500  по запросу
K0409.01251411оранжевый чистый RAL 2004311447331,2541001,2/51500  по запросу
K0409.01251421оранжевый чистый RAL 2004311447331,2542001,2/51500  по запросу
K0409.01501111оранжевый чистый RAL 2004311447331,511001,51500  по запросу
K0409.01501121оранжевый чистый RAL 2004311447331,512001,51500  по запросу
K0409.01501211оранжевый чистый RAL 2004311447331,521001,51500  по запросу
K0409.01501221оранжевый чистый RAL 2004311447331,522001,51500  по запросу
K0409.01501311оранжевый чистый RAL 2004311447331,531001,51500  по запросу
K0409.01501321оранжевый чистый RAL 2004311447331,532001,51500  по запросу
K0409.01501411оранжевый чистый RAL 2004311447331,541001,51500  по запросу
K0409.01501421оранжевый чистый RAL 2004311447331,542001,51500  по запросу
K0409.02001111оранжевый чистый RAL 200431144733211002,01500  по запросу
K0409.02001121оранжевый чистый RAL 200431144733212002,01500  по запросу
K0409.02001211оранжевый чистый RAL 200431144733221002,01500  по запросу
K0409.02001221оранжевый чистый RAL 200431144733222002,01500  по запросу
K0409.02001311оранжевый чистый RAL 200431144733231002,01500  по запросу
K0409.02001321оранжевый чистый RAL 200431144733232002,01500  по запросу
K0409.02001411оранжевый чистый RAL 200431144733241002,01500  по запросу
K0409.02001421оранжевый чистый RAL 200431144733242002,01500  по запросу
K0409.02501111оранжевый чистый RAL 2004311447332,511002,51500  по запросу
K0409.02501121оранжевый чистый RAL 2004311447332,512002,51500  по запросу
K0409.02501211оранжевый чистый RAL 2004311447332,521002,51500  по запросу
K0409.02501221оранжевый чистый RAL 2004311447332,522002,51500  по запросу
K0409.02501311оранжевый чистый RAL 2004311447332,531002,51500  по запросу
K0409.02501321оранжевый чистый RAL 2004311447332,532002,51500  по запросу
K0409.02501411оранжевый чистый RAL 2004311447332,541002,51500  по запросу
K0409.03001111оранжевый чистый RAL 200431144733311003,01500  по запросу
K0409.03001121оранжевый чистый RAL 200431144733312003,01500  по запросу
K0409.03001211оранжевый чистый RAL 200431144733321003,01500  по запросу
K0409.03001311оранжевый чистый RAL 200431144733331003,01500  по запросу
K0409.03001321оранжевый чистый RAL 200431144733332003,01500  по запросу
K0409.03001411оранжевый чистый RAL 200431144733341003,01500  по запросу
K0409.03001421оранжевый чистый RAL 200431144733342003,01500  по запросу
K0409.04001111оранжевый чистый RAL 200431144733411004,01375  по запросу
K0409.04001121оранжевый чистый RAL 200431144733412004,01375  по запросу
K0409.04001211оранжевый чистый RAL 200431144733421004,01375  по запросу
K0409.04001221оранжевый чистый RAL 200431144733422004,01375  по запросу
K0409.04001311оранжевый чистый RAL 200431144733431004,01375  по запросу
K0409.04001321оранжевый чистый RAL 200431144733432004,01375  по запросу
K0409.04001411оранжевый чистый RAL 200431144733441004,01375  по запросу
K0409.04001421оранжевый чистый RAL 200431144733442004,01375  по запросу
K0409.05001111оранжевый чистый RAL 200431144733511005,01300  по запросу
K0409.05001121оранжевый чистый RAL 200431144733512005,01300  по запросу
K0409.05001211оранжевый чистый RAL 200431144733521005,01300  по запросу
K0409.05001221оранжевый чистый RAL 200431144733522005,01300  по запросу
K0409.05001311оранжевый чистый RAL 200431144733531005,01300  по запросу
K0409.05001321оранжевый чистый RAL 200431144733532005,01300  по запросу
K0409.05001411оранжевый чистый RAL 200431144733541005,01300  по запросу
K0409.05001421оранжевый чистый RAL 200431144733542005,01300  по запросу
K0409.06001111оранжевый чистый RAL 200431144733611006,01250  по запросу
K0409.06001121оранжевый чистый RAL 200431144733612006,01250  по запросу
K0409.06001211оранжевый чистый RAL 200431144733621006,01250  по запросу
K0409.06001221оранжевый чистый RAL 200431144733622006,01250  по запросу
K0409.06001311оранжевый чистый RAL 200431144733631006,01250  по запросу
K0409.06001411оранжевый чистый RAL 200431144733641006,01250  по запросу
K0409.06001421оранжевый чистый RAL 200431144733642006,01250  по запросу
K0409.08001111оранжевый чистый RAL 200431144733811008,01180  по запросу
K0409.08001121оранжевый чистый RAL 200431144733812008,01180  по запросу
K0409.08001211оранжевый чистый RAL 200431144733821008,01180  по запросу
K0409.08001221оранжевый чистый RAL 200431144733822008,01180  по запросу
K0409.08001311оранжевый чистый RAL 200431144733831008,01180  по запросу
K0409.08001321оранжевый чистый RAL 200431144733832008,01180  по запросу
K0409.08001411оранжевый чистый RAL 200431144733841008,01180  по запросу
K0409.08001421оранжевый чистый RAL 200431144733842008,01180  по запросу
K0409.10001111оранжевый чистый RAL 2004311447331011010,01150  по запросу
K0409.10001121оранжевый чистый RAL 2004311447331012010,01150  по запросу
K0409.10001211оранжевый чистый RAL 2004311447331021010,01150  по запросу
K0409.10001221оранжевый чистый RAL 2004311447331022010,01150  по запросу
K0409.10001311оранжевый чистый RAL 2004311447331031010,01150  по запросу
K0409.10001321оранжевый чистый RAL 2004311447331032010,01150  по запросу
K0409.10001421оранжевый чистый RAL 2004311447331042010,01150  по запросу
K0409.01002112черный3114473311100,102500  по запросу
K0409.01002122черный3114473311200,102500  по запросу
K0409.01002212черный3114473312100,102500  по запросу
K0409.01002222черный3114473312200,102500  по запросу
K0409.01002312черный3114473313100,102500  по запросу
K0409.01002322черный3114473313200,102500  по запросу
K0409.01002412черный3114473314100,102500  по запросу
K0409.01001112черный31144733111001,01500  по запросу
K0409.01001122черный31144733112001,01500  по запросу
K0409.01001212черный31144733121001,01500  по запросу
K0409.01001312черный31144733131001,01500  по запросу
K0409.01001322черный31144733132001,01500  по запросу
K0409.01001422черный31144733142001,01500  по запросу
K0409.01251112черный311447331,2511001,2/51500  по запросу
K0409.01251122черный311447331,2512001,2/51500  по запросу
K0409.01251212черный311447331,2521001,2/51500  по запросу
K0409.01251222черный311447331,2522001,2/51500  по запросу
K0409.01251312черный311447331,2531001,2/51500  по запросу
K0409.01251322черный311447331,2532001,2/51500  по запросу
K0409.01251412черный311447331,2541001,2/51500  по запросу
K0409.01251422черный311447331,2542001,2/51500  по запросу
K0409.01501112черный311447331,511001,51500  по запросу
K0409.01501122черный311447331,512001,51500  по запросу
K0409.01501212черный311447331,521001,51500  по запросу
K0409.01501222черный311447331,522001,51500  по запросу
K0409.01501312черный311447331,531001,51500  по запросу
K0409.01501322черный311447331,532001,51500  по запросу
K0409.01501412черный311447331,541001,51500  по запросу
K0409.01501422черный311447331,542001,51500  по запросу
K0409.02001112черный31144733211002,01500  по запросу
K0409.02001122черный31144733212002,01500  по запросу
K0409.02001212черный31144733221002,01500  по запросу
K0409.02001312черный31144733231002,01500  по запросу
K0409.02001322черный31144733232002,01500  по запросу
K0409.02001422черный31144733242002,01500  по запросу
K0409.02501122черный311447332,512002,51500  по запросу
K0409.02501212черный311447332,521002,51500  по запросу
K0409.02501222черный311447332,522002,51500  по запросу
K0409.02501312черный311447332,531002,51500  по запросу
K0409.02501322черный311447332,532002,51500  по запросу
K0409.02501422черный311447332,542002,51500  по запросу
K0409.03001112черный31144733311003,01500  по запросу
K0409.03001122черный31144733312003,01500  по запросу
K0409.03001212черный31144733321003,01500  по запросу
K0409.03001222черный31144733322003,01500  по запросу
K0409.03001312черный31144733331003,01500  по запросу
K0409.03001412черный31144733341003,01500  по запросу
K0409.03001422черный31144733342003,01500  по запросу
K0409.04001112черный31144733411004,01375  по запросу
K0409.04001122черный31144733412004,01375  по запросу
K0409.04001212черный31144733421004,01375  по запросу
K0409.04001222черный31144733422004,01375  по запросу
K0409.04001312черный31144733431004,01375  по запросу
K0409.04001322черный31144733432004,01375  по запросу
K0409.05001112черный31144733511005,01300  по запросу
K0409.05001122черный31144733512005,01300  по запросу
K0409.05001212черный31144733521005,01300  по запросу
K0409.05001222черный31144733522005,01300  по запросу
K0409.05001312черный31144733531005,01300  по запросу
K0409.05001322черный31144733532005,01300  по запросу
K0409.05001412черный31144733541005,01300  по запросу
K0409.05001422черный31144733542005,01300  по запросу
K0409.06001112черный31144733611006,01250  по запросу
K0409.06001122черный31144733612006,01250  по запросу
K0409.06001222черный31144733622006,01250  по запросу
K0409.06001312черный31144733631006,01250  по запросу
K0409.06001322черный31144733632006,01250  по запросу
K0409.06001412черный31144733641006,01250  по запросу
K0409.06001422черный31144733642006,01250  по запросу
K0409.08001112черный31144733811008,01180  по запросу
K0409.08001122черный31144733812008,01180  по запросу
K0409.08001212черный31144733821008,01180  по запросу
K0409.08001222черный31144733822008,01180  по запросу
K0409.08001312черный31144733831008,01180  по запросу
K0409.08001322черный31144733832008,01180  по запросу
K0409.08001422черный31144733842008,01180  по запросу
K0409.10001112черный311447331011010,01150  по запросу
K0409.10001122черный311447331012010,01150  по запросу
K0409.10001212черный311447331021010,01150  по запросу
K0409.10001222черный311447331022010,01150  по запросу
K0409.10001312черный311447331031010,01150  по запросу
K0409.10001322черный311447331032010,01150  по запросу
K0409.10001412черный311447331041010,01150  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33