Группы товаров
Указатели положения программируемые
K0771

Указатели положения программируемые

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из полимера.
Полый вал из стали.
Смотровое окно, индикация светодиодов (СИД).
Установочный винт из стали.
Исполнение: Полый вал вороненый.
Установочный винт черный.
Указание:Электронные указатели положения предлагают более широкие возможности по сравнению с механическими, так как они отображают угол так же как и необычный ход шпинделя, регистрируя при этом даже доли его перемещения.* свободная программируемость параметров с помощью программного обеспечения K0411.09.Технические данные:– ЖК-индикатор пятиразрядный
– Высота цифр ок. 8 мм
– Диапазон измерения от -19999 ... 99999
– Полый вал Ø 14 H7 мм
– Рабочая температура -10 °C до +60 °C
– Температура хранения -30 °C до +80 °C
– Макс. частота вращения 600 об/мин
– Литиевый элемент питания 3 В, тип CR2032. Ресурс ок. 2 лет
– Вибростойкость согласно DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Гц), 20 g / (100 ... 2000 Гц)
– Шоковая устойчивость согласно DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
– EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– Степень защиты: IP 51
Особенности:- Значение показаний и положение запятой свободно программируемые
- Линейный и угловой режим
- Функциональная клавиша обнуления
- Функциональная клавиша для переключения абсолютных и последовательных измерений
- Программирование параметров смещения непосредственно на устройстве
- Простая замена источников питания
Принадлежности:- Втулки переходные K0412
- Программное обеспечение K0411.09
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0771 Указатели положения программируемые 664 kB

Чертежи (общий обзор)

Указатели положения программируемые
Указатели положения программируемые

Указатель положения программируемый

подробнее

Чертежи

Указатель положения программируемый
Указатель положения программируемый

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 1Исполнение 2B

DHLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0771.цифровойпрограммируемый33,6145233по запросу

Указатель положения не запрограммированный

подробнее

Чертежи

Указатель положения не запрограммированный
Указатель положения не запрограммированный

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Монтажное
положение
Цвет
основы
Исполнение 2Номер заказа
программного
обеспечения
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0771.111оранжевыйперепрограммируемыйK0411.09  по запросу
K0771.121черныйперепрограммируемыйK0411.09  по запросу
K0771.313оранжевыйперепрограммируемыйK0411.09  по запросу
K0771.323черныйперепрограммируемыйK0411.09  по запросу

програмное обеспечение для указателя положения

подробнее

Чертежи

програмное обеспечение для указателя положения

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначениеCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0411.09Соединительный USB-кабель по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33